text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSS u2 T 9 SD (1 pc.)

Número do produto: 328831
GTIN: 4046548086928
PSS u2, acessório, bloco de terminais, para módulo principal, 9 polos, conexão de mola, com slot para cartão de memória microSD, embalagem com1 unidade.

Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Homologação cURus  
SEV  
 
Corrente nominal 12  
Temperatura ambiente -40  
105  
Tipo do conector 1 Terminal tipo mola, 9 polos  
Superfícies contato material 1 Au  
Cor da caixa cinza escuro RAL 7021  
Seção transversal do condutor 0.15  
1.5  
Tamanho de fio AWG K1 26-14  
Peso líquido 16  
Peso bruto 19  
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS não  
Exceções RoHS seg. diretriva 7a  
Conformidade REACh ao menos uma substância SVHC  
Substâncias contidas no REACh Chumbo  
% da participação do poluente > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27242691  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000024  
Função de referência ETIM EC002584  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548086928  
Volume 0.051  dm3
Harmonized System Code 85369095  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1