text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSS u2 T 8 (1 pc.)

Número do produto: 328840
GTIN: 4046548072495
PSS u2, acessório, bloco de terminais, para módulos eletrônicos, 8polos, conexão de mola, elemento de codificação de proteção PSS u2 A CE T para bloco de terminais disponível, embalagem com 1 unidade.

Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Homologação cURus  
SEV  
 
Corrente nominal 12  
Temperatura ambiente -40  
105  
Tipo do conector 1 Terminal tipo mola, 8 polos  
Superfícies contato material 1 Au  
Cor da caixa cinza escuro RAL 7021  
Seção transversal do condutor 0.15  
1.5  
Tamanho de fio AWG K1 26-14  
Peso líquido 15  
Peso bruto 18  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27242691  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000024  
Função de referência ETIM EC002584  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548072495  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85369095  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1