Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"328850","name":"PSS u2 T 16 (1 pc.)","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IP"]}
Imagem similar
PSS u2 T 16 (1 pc.)
Número do produto: 328850
GTIN: 4046548072518
PSS u2, acessório, bloco de terminais, para módulos eletrônicos, 16polos,
conexão de mola, embalagem com 1 unidade.
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
cURus
SEV |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Corrente nominal | 12 |
Dados ambientais
| Temperatura ambiente |
-40
105 |
Dados mecânicos
| Tipo do conector 1 | Terminal tipo mola de 16 polos |
| Superfícies contato material 1 | Au |
| Cor da caixa | cinza escuro RAL 7021 |
| Seção transversal do condutor |
0.15
1.5 |
| Tamanho de fio AWG K1 | 26-14 |
| Peso líquido | 20 |
| Peso bruto | 23 |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | não |
| Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27242691 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000024 |
| Função de referência ETIM | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548072518 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369095 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |