Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"328838","name":"µSD Memory Card 8GB industrial WIBU","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IP"]}
µSD Memory Card 8GB industrial WIBU
Número do produto: 328838
GTIN: 4046548110067
PSS u2, acessórios, cartão de memória microSD, 8 GB, industrial,tecnologia WIBU
CodeMeter, para módulos principais PSS u2.
Em caso de uso no módulo principal PSS u2 P42 F/S (-R), a
versão do hardware do módulo principal deve ser HW ≥ 1,2 ou YOM ≥ 2025.
Unidade
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
PSS u2, acessórios, cartão de memória microSD, 8 GB, industrial,tecnologia WIBU CodeMeter, para módulos principais PSS u2. Em caso de uso no módulo principal PSS u2 P42 F/S (-R), a versão do hardware do módulo principal deve ser HW ≥ 1,2 ou YOM ≥ 2025.
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 19150702 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000041 |
| Função de referência ETIM | EC001068 |
| GTIN | 4046548110067 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85366990 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |