text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

µSD Memory Card 1GB industrial

Número do produto: 328836
GTIN: 4046548106084
PSS u2, acessórios, cartão de memória microSD, 1 GB, industrial, para módulos principais PSS u2

Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Homologação CE  
UKCA  
 
Temperatura ambiente -40  
85  
Peso líquido 3  
Peso bruto 25  
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS não  
Conformidade REACh Não contém substâncias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 19150702  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000041  
Função de referência ETIM EC001068  
UNSPSC 25 43202005  
GTIN 4046548106084  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85235110  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1