text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

SN CAB RJ45s RJ45s, 10m

Número do produto: 380009
GTIN: 4046548053739
Cabo de rede, SafetyNET p, Cat5e, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4 polos, conector reto RJ45 (IP20), no conector reto RJ45 (IP20), comprimento do cabo: 10m

Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Homologação CE  
UKCA  
 
Tipo de tensão de operação U1 CC  
Corrente nominal 0.5  
Tip. Imped. característica K1 100 Ohm  
Temperatura ambiente -40  
70  
Tipo do conector 1 Conector pino RJ45, 4 polos  
Forma do tipo do conector 1 reto  
Tipo do conector 2 Conect. pino RJ45, 4 polos  
Forma do tipo do conector 2 reto  
Superfícies contato material 1 Au  
Superfícies contato material 2 Au  
Material dos pinos CuZn  
Material do cabo K1 Cu  
Material isolamento do cabo K1 PE  
Comprimento do cabo 10  
Tolerância do compr. cabo K1 + 0,110m  
Mat. superf. blind. K1 Sn  
Categoria do cabo K1 Cat5e  
Cor do revest. ext. do cabo 1 Amarelo sinal RAL1003  
Cor da caixa amarelo sinal RAL 1003  
Material revestimento cabo 1 PUR  
Capacidade de reboque cabo 1 não  
Raio curvatura (ao desloc.) K1 5 x Ø  
Diâmetro externo máx. cabo K1 6.9  
6.9  
Seção transversal do condutor 0.35  
0.35  
Tamanho de fio AWG K1 22  
Torção dos fios K1 Cabo PP de 4 vias  
Blindagem K1 sim  
Tipo de blindagem K1 Tela de arame  
Número de condutores 4  
Autorizações do cabo K1 CSA AWM I/II A/B  
UL estilo AWM 20236  
Sem halogênio Sim  
Resistência a óleo resistente  
Não inflamabilidade IEC 60332-1-2  
CSA FT-1  
UL 1581  
Material da caixa PC  
Dimensão altura 18.2  
Dimensão de profundidade 50.5  
Dimensão de profundidade 14  
Peso líquido 633  
Peso bruto 643  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27060307  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000001  
Função de referência ETIM EC003249  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548053739  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444210  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1