text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSSu E F PS2-T

Número do produto: 314192
GTIN: 4046548068511
PSSu, módulo eletrônico, failsafe, alimentação elétrica, alimentação do suprimento do módulo 24 V CC 1 A armazenado (20 ms), alimentação dosuprimento periférico 24 V CC 10 A, alimentação do trilho C 10 A, para elevadas exigênciasambientais.

Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

PSSu, módulo eletrônico, failsafe, alimentação elétrica, alimentação do suprimento do módulo 24 V CC 1 A armazenado (20 ms), alimentação dosuprimento periférico 24 V CC 10 A, alimentação do trilho C 10 A, para elevadas exigênciasambientais.

Homologação CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Campo de utilização Padrão/Fail-safe  
 
Função de U1 Module Supply  
Fonte de alimentação U1 (V) 24  
Tipo de tensão alimentação U1 DC  
Absorção de potência CC 7  
Função de U2 Periphery Supply  
Tensão de alimentação 2 (V) 24  
Tipo de tensão alimentação U2 DC  
Tolerância de U2 -30 %/+25 %  
Separ. de pot. UINT1 para U2
Sep. de potencial U1 para U2
Finalidade de UINT1 Alimentação sistema int.  
Tolerância de UINT1 -2 %/+3 %  
Corr. máx. oper. cont. UINT1 1  
Transp. Interrup.U Norma UINT1 EN 61131-2  
UINT1 contra curto-circuito sim  
Tensão climática segundo... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -40  
Adeq. da umidade cf. norma EN 60068-2-78  
Descrição da carga de umidade P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Condensação admissível? EN 60068-2-30  
kurzzeitig  
Alt. op. adm. acima nível mar 5000 m  
EMV conforme norma... P_EMV_NORM_EN 61131-2  
P_EMV_NORM_EN 61000-6-2  
P_EMV_NORM_EN 61000-6-4  
Oscilações conforme norma... EN 60068-2-6  
Ruído de banda larga após EN 60068-2-64  
Acel. choque conf. norma 1 150 m/s²  
Acel. choque conf. norma 2
Dist. dielétrica e de fuga cf. EN 61131-2  
Categoria de sobretensão II  
Grau de poluição dielétr. fuga 2  
Norma do tipo de proteção EN 60529  
Rodzaj ochrony miejsca montażu IP54  
Tipo de proteção caixa IP20  
Tipo de proteção bornes
Parte inf. material da caixa PC  
Placa front. material da caixa PC  
Codific. do material da caixa PA  
Tipo do terminal encaixável  
Dimensão altura 76  
Dimensão de profundidade 60.2  
Dimensão de profundidade 25.2  
Peso líquido 51  
Peso bruto 60  
Nome do elemento codificador B  
Cor do elemento codificador amarelo  
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS sim  
Exceções RoHS seg. diretriva 7a  
7c I  
Conformidade REACh ao menos uma substância SVHC  
Substâncias contidas no REACh Chumbo  
Óxido de chumbo  
% da participação do poluente > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
Entrada SCIP disponível sim  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27242611  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000024  
Função de referência ETIM EC002583  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548068511  
Volume 0.146  dm3
Harmonized System Code 85044095  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1  
 

Acessórios obrigatórios de operação

PSSu BS-R 2/8 S-T
PSSu BS-R 2/8 S-T 314654
PSSu, módulo básico, para módulos de alimentação elétrica, alimentaçãodo suprimento do módulo, alimentação do suprimento periférico, alimentação do trilhoC, 2 fileiras, 4 níveis de conexão, 8 terminais, conexão de rosca, para elevadas exigências ambientais. Somente para renovar a alimentação elétrica epara formar grupos potenciais!
PSSu BS-R 2/8 C-T
PSSu BS-R 2/8 C-T 314655
PSSu, módulo básico, para módulos de alimentação elétrica, alimentaçãodo suprimento do módulo, alimentação do suprimento periférico, alimentação do trilhoC, 2 fileiras, 4 níveis de conexão, 8 terminais, conexão de mola, para elevadas exigências ambientais. Somente para renovar a alimentação elétrica epara formar grupos potenciais!

Acessórios opcionais

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, suporte final para calha DIN, versão de plástico, preto, embalagemcom 10 unidades, embalado em caixa papelão neutro com adesivo de identificação.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, suporte final para calha DIN, versão de metal, para grande tensão mecânica, embalagem com 2 unidades.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, terminal de aterramento para calha DIN, conexão PE, versão deplástico, verde/amarelo, embalagem com 10 unidades, embalado em caixa papelãoneutro com adesivo de identificação.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, tiras de descrição impressas a laser para módulos principaisPSSu/PSS4000, módulos eletrônicos e compactos COM LINHA DIVISÓRIA, embalagem com 10xunidades (10x DIN A4 arcos com respectivamente 4x 27 = 108 rótulos, soma 1080 rótulos),embalado em saco de plástico resselável com adesivo de identificação.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, tiras de descrição impressas a laser para módulos principaisPSSu/PSS4000, módulos eletrônicos e compactos SEM LINHA DIVISÓRIA, embalagem com 10xunidades (10x DIN A4 arcos com respectivamente 4x 27 = 108 rótulos, soma 1080 rótulos),embalado em saco de plástico resselável com adesivo de identificação.
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu, chapa de conexão com resistência integrada de fechamento, paraelevadas exigências ambientais.