Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"380071","name":"Crimping Tool","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0400","A0400B0450","00102002127078","0010200212707880NQ"]}
Imagem similar
Crimping Tool
Número do produto: 380071
GTIN: 4046548087451
Alicate manual de crimpar para prensagem de contatos macho e fêmeatorcidos,
seção transversal de 0,08 a 2,5 mm², AWG 28 a 13, engaste de quatropolos,
ajuste fino do tamanho do engaste por meio de roda de ajuste, travamentopositivo para
evitar crimpagem incorreta.
Unidade
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Alicate manual de crimpar para prensagem de contatos macho e fêmeatorcidos, seção transversal de 0,08 a 2,5 mm², AWG 28 a 13, engaste de quatropolos, ajuste fino do tamanho do engaste por meio de roda de ajuste, travamentopositivo para evitar crimpagem incorreta.
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 21043811 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000052 |
| Função de referência ETIM | EC000168 |
| UNSPSC 25 | 27112147 |
| GTIN | 4046548087451 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 82032000 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |