Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"380324","name":"Caps for IP67 moduls","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0400","A0400B0450","00102002127078","0010200212707880NQ"]}
Imagem similar
Caps for IP67 moduls
Número do produto: 380324
GTIN: 4046548065251
Acessório, tampas de vedação para portas M12 em dispositivos PDP67 ePSS67,
classe de proteção IP67, preto, PU: 4 peças, uso somente para portas M12
codificadas A e D (380328 somente para codificação L).
Unidade
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Acessório, tampas de vedação para portas M12 em dispositivos PDP67 ePSS67, classe de proteção IP67, preto, PU: 4 peças, uso somente para portas M12 codificadas A e D (380328 somente para codificação L).
Dados técnicos
Dados ambientais
| Temperatura ambiente |
-30
70 |
| Condensação admissível? | a curto prazo |
| Tipo de proteção caixa | IP67 |
Dados mecânicos
| Peso líquido | 4 |
| Peso bruto | 6 |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | não |
| Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27440208 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000058 |
| Função de referência ETIM | EC002314 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548065251 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |