Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"266807","name":"PMI v807","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0600","A0600B0620","00104002167134","0010400216713480FH"]}
Imagem similar
PMI v807
Número do produto: 266807
PMIvisu, terminal de diagnóstico e operação, 7", resolução de 800 x 600pixels,
tela de toque capacitiva, TFT, 4 GB de RAM, SSD de 32 GB, 2 portas RJ451 Gbit/s,
1 host USB 3.0, 2 hosts USB 2.0, 1 porta... Mais
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
PMIvisu, terminal de diagnóstico e operação, 7", resolução de 800 x 600pixels, tela de toque capacitiva, TFT, 4 GB de RAM, SSD de 32 GB, 2 portas RJ451 Gbit/s, 1 host USB 3.0, 2 hosts USB 2.0, 1 porta HDMI, 1 porta VGA, relógio em tempo real com buffer do capacitor, 12 ... 30 V DC, 23 W, OSWindows 10 IOT, PASvisu Runtime instalado e licenciado, software pré-instalado: PMI v8 Assistant, PASvisu Server e Client, PVIS OPCServer UA, PSS 4000 firmware (OPC Server UA).
Dados gerais
Homologação |
CE
UKCA Listado em cULus EAC |
Sistema operacional | Windows 10 IOT |
Dados técnicos
Dados elétricos
Fonte de alimentação U1 (V) | 12 - 30 V |
Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
Absorção de potência CC | 23 W |
Exposição
Tipo de display | TFT |
Display diagonal | 7 Zoll |
Resolução do display | 800 x 480 |
Intensidade de cor do display | 16,7 M |
Tipo da tela sensível ao toque | capacitivo |
CPU
Tipo do processador | X86 |
Velocidade do processador | 2,0 GHz |
RAM | 4 GB |
Capac. mem. do progr. (flash) | |
Inclui relógio de tempo real | sim |
Porta USB
Quant. interfaces USB Host |
1 x USB 3.0
2 x USB 2.0 |
Interface Ethernet
Tipo conect. interf. ETHERCAT | RJ45 |
Taxa de transmissão Ethercat | 1 kBit/s |
Interface CANopen
Número interfaces Ethernet | 2 |
Interfaces VGA
Interface VGA externa |
1 x HDMI
1 x VGA |
Dados ambientais
Temperatura ambiente | 0 - 50 °C |
Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
Descrição da carga de umidade | 0... U 90 % a 39°C (não cond.) |
Condensação admissível? | inadmissível |
EMV conforme norma... |
EN 61000-6-2
EN 55032 ed.2 classe B 2015 |
Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque conf. norma 1 | 15g |
Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
Tipo de proteção caixa |
Dados mecânicos
Dimensão altura | 193.8 mm |
Dimensão de profundidade | 54.3 mm |
Dimensão de profundidade | 143.8 mm |
Peso líquido | 1389 g |
Peso bruto | 1698 g |
Ambiente
Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidade RoHS | sim |
Exceções RoHS | sim |
Exceções RoHS seg. diretriva |
7a
6c 7c I |
Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
Substâncias contidas no REACh |
Chumbo
|
% da participação do poluente | > 0,1 |
N° CAS |
7439-92-1
65997-18-4 |
WEEE classifikation (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
Entrada SCIP disponível | sim |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 84715000 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Código EAN | 4046548096835 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27330201 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000024 |
Função de referência ETIM | EC001412 |
Volume | 10.700 |