Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"400204","name":"PIT es box flex grey","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IS"]}
Imagem similar
PIT es box flex grey
Número do produto: 400204
PITestop, caixa de montagem cinza claro, IP65 para botões de pressão
com22,3 mm
de diâmetro de montagem, incluindo placa de montagem, entradas de cabos1
x M20.
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
Temperatura ambiente |
-25
55 |
Oscilações conforme norma... | EN 60947-5-5 |
Tipo de proteção caixa |
Dados mecânicos
Posição de montagem | indiferente |
Material da caixa | PC |
Cuba de densidade do material | TPU |
Dimensão altura | 83.2 |
Dimensão de profundidade | 72 |
Dimensão de profundidade | 72 |
Peso líquido | 185 |
Peso bruto | 220 |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548086645 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27371205 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000017 |
Função de referência ETIM | EC000200 |
Volume | 0 |