Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"400452","name":"PIT es Set1s-6 s","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}

Imagem similar
PIT es Set1s-6 s
Número do produto: 400452
PITestop, bloco de parada de emergência/contato, incl. caixa demontagem, conjunto composto por botão de
parada de emergência com símbolo de parada de emergência e logotipo ebloco de contato com
monito... Mais
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
PITestop, bloco de parada de emergência/contato, incl. caixa demontagem, conjunto composto por botão de parada de emergência com símbolo de parada de emergência e logotipo ebloco de contato com monitoramento 2n/c, 1 contato de mensagem 1n/o, terminais deaparafusamento.
Dados gerais
Homologação |
CE
EAC TÜV |
Automonitoramento | sim |
Dados técnicos
Dados elétricos
Mín. corrente de contato | 1 |
Parada de emergência
Cap.comut. bt.emrg. cf. norma | EN 60947-5-1 |
Mat. do contato da par. emerg. | AgNi |
Dados ambientais
Temperatura ambiente | -25 - 55 °C |
Grau de poluição dielétr. fuga | 3 |
Tipo de proteção caixa | IP65 |
Dados mecânicos
Posição de montagem | indiferente |
Terminal de conexão | Terminal por aparafusamento |
Dimensão altura | 72 mm |
Dimensão de profundidade | 103 mm |
Dimensão de profundidade | 72 mm |
Diâmetro | 55 |
Peso líquido | 172 g |
Peso bruto | 201 g |
Ambiente
Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidade RoHS | sim |
Exceções RoHS | sim |
Exceções RoHS seg. diretriva | 6c |
Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
Substâncias contidas no REACh | Chumbo |
% da participação do poluente | > 0,1 |
N° CAS | 7439-92-1 |
Entrada SCIP disponível | sim |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27371244 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000017 |
Função de referência ETIM | EC002034 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
GTIN | 4046548071665 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85371098 |
Type of tariff number | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Número por unidade de embalage | 1 |