text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PIT oe USB

Número do produto: 402313
Interface USB ativável

Unidade

Disponível no estoque

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Homologação CE  
UKCA  
UL Recognized Component  
 
Corrente contínua na entrada 24 V DC  
Sep.galv. desconexão galvânica ja  
Quant. interfaces USB Host 1  
Tipo de interface USB Host USB 2.0 Typ A  
Tensão climática segundo... EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
Norma da temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -30  
Adeq. da umidade cf. norma EN 60068-2-78  
Descrição da carga de umidade 93 % r. F. bei 40 °C  
Alt. op. adm. acima nível mar 2000 m  
EMV conforme norma... EN 61131-2 (Zona B)  
Oscilações conforme norma... EN 60068-2-6  
Acel. choque conf. norma 1 15g  
Dist. dielétrica e de fuga cf. EN 61131-2  
Categoria de sobretensão II  
Grau de poluição dielétr. fuga 2  
Norma do tipo de proteção EN 60529  
Rodzaj ochrony miejsca montażu IP65  
Tipo de proteção caixa IP20  
Posição de montagem beliebig  
Comprimento máx. do cabo 30  
Terminal de conexão Federkraftklemme steckbar  
Tipo do terminal steckbar  
Dimensão de profundidade 55  
Dimensão de profundidade 31.2  
Peso líquido 30  
Peso bruto 67  
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85389099  
UNSPSC 25 39122205  
Código EAN 4046548103069  
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27371292  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000017  
Função de referência ETIM EC002024  
Volume 0  
 

Acessórios de comissionamento

PIT es wrench
PIT es wrench 400222
PITestop, chave de montagem para botão PIT es.