Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"630904","name":"PSEN op Mirror-165/1","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Imagem similar
PSEN op Mirror-165/1
Número do produto: 630904
Espelho defletor com 80 mm de largura e 165 cm de comprimento. Aplicávelcom todas as
barreiras de luz da linha PSENopt < 165 cm. Para a montagem direta na
máquina, são usados também os ângulos de mont... Mais
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Espelho defletor com 80 mm de largura e 165 cm de comprimento. Aplicávelcom todas as barreiras de luz da linha PSENopt < 165 cm. Para a montagem direta na máquina, são usados também os ângulos de montagem “PSEN op MirrorBracket Kit/1” ; para a montagem em “PSEN op Protective”, são usados os ângulos demontagem “PSEN op Protective Bracket Mirror/1”.
Dados gerais
Homologação | - |
Dados técnicos
Dados mecânicos
Material da caixa | Alumínio |
Dimensão altura | 1595 mm |
Dimensão de profundidade | 89 mm |
Dimensão de profundidade | 95 mm |
Peso líquido | 4700 g |
Peso bruto | 5800 g |
Ambiente
Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidade RoHS | sim |
Exceções RoHS | não |
Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 90319000 |
UNSPSC 25 | 39111609 |
Código EAN | 4046548069013 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27273605 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC002467 |
Volume | 0 |
Acessórios obrigatórios de operação
PSEN op Mirror Bracket Kit/1
630906
Ângulos de montagem para a série “PSEN op Mirror” para a montagemdireta.