Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"630924","name":"PSEN op Lens Shield-4-090","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Imagem similar
PSEN op Lens Shield-4-090
Número do produto: 630924
GTIN: 4046548068696
5 placas Altuglas de PMMA com 90 cm de comprimento com ângulos defixação correspondentes
para a proteção do vidro frontal de uma
barreira de luz de proteção da série “PSEN op..B-4-090” contra poeira,cavacos ou
faíscas. Para proteger um par de barreiras de luz, são usados dois“PSENop Lens
Shield”.
Unidade
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
5 placas Altuglas de PMMA com 90 cm de comprimento com ângulos defixação correspondentes para a proteção do vidro frontal de uma barreira de luz de proteção da série “PSEN op..B-4-090” contra poeira,cavacos ou faíscas. Para proteger um par de barreiras de luz, são usados dois“PSENop Lens Shield”.
Dados gerais
| Homologação | - |
Dados técnicos
Dados mecânicos
| Material da caixa | PMMA |
| Dimensão altura | 1042 |
| Dimensão de profundidade | 36.3 |
| Dimensão de profundidade | 3 |
| Peso líquido | 650 |
| Peso bruto | 1160 |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | não |
| Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27273791 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000026 |
| Função de referência ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548068696 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |