text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSEN op Lens Shield-3-080

Número do produto: 630923
GTIN: 4046548068689
5 placas Altuglas de PMMA com 80 cm de comprimento com ângulos defixação correspondentes para a proteção do vidro frontal de uma barreira de luz de proteção da série “PSEN op..B-3-080” contra poeira,cavacos ou faíscas. Para proteger um par de barreiras de luz, são usados dois“PSENop Lens Shield”.

Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

5 placas Altuglas de PMMA com 80 cm de comprimento com ângulos defixação correspondentes para a proteção do vidro frontal de uma barreira de luz de proteção da série “PSEN op..B-3-080” contra poeira,cavacos ou faíscas. Para proteger um par de barreiras de luz, são usados dois“PSENop Lens Shield”.

Homologação -  
 
Material da caixa PMMA  
Dimensão altura 942  
Dimensão de profundidade 36.3  
Dimensão de profundidade 3  
Peso líquido 550  
Peso bruto 1060  
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS não  
Conformidade REACh Não contém substâncias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27273791  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000026  
Função de referência ETIM EC003015  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548068689  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 90319000  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1