Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"630340","name":"Laser pointer for PSEN 4/2","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Imagem similar
Laser pointer for PSEN 4/2
Número do produto: 630340
GTIN: 4046548001884
Assistente de alinhamento a laser.
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
| Homologação | CE |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Fonte de alimentação U1 (V) |
3
3 |
Dados ambientais
| Condensação admissível? | inadmissível |
Dados mecânicos
| Material da caixa | Alumínio |
| Dimensão altura | 44 |
| Dimensão de profundidade | 67 |
| Dimensão de profundidade | 26.6 |
| Peso líquido | 120 |
| Peso bruto | 284 |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | não |
| Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27273607 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000026 |
| Função de referência ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548001884 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |