Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"632014","name":"PSEN opII Laserpointer","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
Imagem similar
PSEN opII Laserpointer
Número do produto: 632014
GTIN: 4046548080803
Dispositivo de alinhamento de laser para a série de barreiras de luzPSEN opt II.
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
FDA |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Fonte de alimentação U1 (V) |
3
3 |
Dados ambientais
| Condensação admissível? | inadmissível |
| Tipo de proteção caixa | IP30 |
Dados mecânicos
| Material do produto |
PP
PA-HF |
| Dimensão altura | 106 |
| Dimensão de profundidade | 42 |
| Dimensão de profundidade | 46.1 |
| Peso líquido | 90 |
| Peso bruto | 100 |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27272792 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000026 |
| Função de referência ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548080803 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90132000 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |