text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSEN opII L-muting set extended

Número do produto: 6C000182
GTIN: 4046548104714
Conjunto de muting L ampliado para grade de luz de segurança PSEN opIIcomposto de 2 sensores de muting, 2 refletores, 1 conjunto de braço de muting, 1x material de fixação, 2 x cabo de conexão de 1 m, 1 lâmpada de muting, 1 caixa de fiação

Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Conjunto de muting L ampliado para grade de luz de segurança PSEN opIIcomposto de 2 sensores de muting, 2 refletores, 1 conjunto de braço de muting, 1x material de fixação, 2 x cabo de conexão de 1 m, 1 lâmpada de muting, 1 caixa de fiação

 
Peso líquido 1639  
Peso bruto 4120  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27272792  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000026  
Função de referência ETIM EC003015  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548104714  
Volume 96  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1