Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"570280","name":"PSEN hs1 hinge","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0110","00106002217079","0010600221707980E8"]}
Imagem similar
PSEN hs1 hinge
Número do produto: 570280
GTIN: 4046548062427
Dobradiça vazia com as mesmas dimensões da chave de dobradiça segura
PSEN hs1.
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
BG cCSAus |
| Dobradiça de porta | esquerda e direita |
Dados técnicos
Dados ambientais
| Temperatura ambiente |
-25
70 |
Dados mecânicos
| Dimensão altura | 83 |
| Dimensão de profundidade | 82 |
| Dimensão de profundidade | 19 |
| Peso líquido | 268 |
| Peso bruto | 296 |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | não |
| Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27272601 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000026 |
| Função de referência ETIM | EC000030 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548062427 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 83021000 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |