text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PMCcable M4/E1C6/7M5/1Q5/S1

Número do produto: 8C000182
Power cable withencoder EnDat 3.0; suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors from EZ301 to EZ703; cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.23 round connector 9-pin;...  Mais

Unidade

Disponível em breve

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Power cable withencoder EnDat 3.0; suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors from EZ301 to EZ703; cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.23 round connector 9-pin; No. of wires and cross section (4 × 1.5 + (2 × 0.75) + (2 × AWG22)) mm²; maximum lengths without output choke up to 50m / with output choke 100m possible. Length 7,5m.

 
Tipo do conector 1 Conector encaixe M23, 9 polos  
Forma do tipo do conector 1 reto  
Tipo do conector 2 Ponteiras  
Superfícies contato material 1 Au  
Material do cabo K1 Cu  
Material isolamento do cabo K1 TPE-E  
Comprimento do cabo 7.5  m
Mat. superf. blind. K1 Cu zincado  
Cor do revest. ext. do cabo 1 laranja  
Material revestimento cabo 1 PUR  
Capacidade de reboque cabo 1 sim  
Raio curvatura (ao desloc.) K1 5 x Ø  
Seção transv. cond. dados K1 (4 x 1,5+(2 x 0,75)+(2xAWG22))  
Blindagem K1 sim  
Autorizações do cabo K1 UL/CSA  
Sem halogênio Sim  
Resistência a óleo resistente  
Não inflamabilidade IEC 60332-1: De autoextinção  
Peso líquido 2510  g
Peso bruto 2880  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27060501  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000001  
Função de referência ETIM EC001579  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548106541  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1