Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"8177024","name":"PMCtendo SZ.85/0/1/2/7/K/H/20/00","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0800","A0800B0820","00107002277052","0010700227705280IV"]}
Imagem similar
PMCtendo SZ.85/0/1/2/7/K/H/20/00
Número do produto: 8177024
Mo = 66.1 Nm Io = 37.9 A UN = 400 V nN = 2000 min-1 Jmot = 133 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without brake.
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
Harmonized System Code | 85015230 |
UNSPSC 25 | 39121021 |
Código EAN | 4046548080100 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27022602 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000034 |
Função de referência ETIM | EC001851 |
Volume | 0 |