Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"533191","name":"PSEN cable M12-8sf VA 10m","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Imagem similar
PSEN cable M12-8sf VA 10m
Número do produto: 533191
Cabo de ligação, PVC (UL105°C), amarelo RAL1003, ECOLAB, pode ser usadona corrente de arrasto,
8 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A,
anel roscado: Aço inoxidável 1.44... Mais
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Cabo de ligação, PVC (UL105°C), amarelo RAL1003, ECOLAB, pode ser usadona corrente de arrasto, 8 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, anel roscado: Aço inoxidável 1.4404, comprimento do cabo: 10m
Dados gerais
Homologação |
CE
UKCA Listado em cULus ECOLAB |
Dados técnicos
Dados elétricos
Corrente nominal | 2 A |
Tip. resist. condutor K1 | 79 Ohm/km |
Resist. isolamento do cabo K1 | 200 MOhm x km |
Dados ambientais
Temperatura ambiente | -40 - 105 °C |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de poluição dielétr. fuga | 3 |
Tipo de proteção caixa |
Dados mecânicos
Tipo do conector 1 | Conector encaixe M12, 8 polos |
Forma do tipo do conector 1 | reto |
Codificação do conector M12 1 | Codificação A |
Material anel rosq. conector 1 | 1.4404 aço inoxidável |
Superfícies contato material 1 | Au |
Material de vedação | EPDM |
Material das buchas | CuSn |
Material do cabo K1 | Cu |
Material isolamento do cabo K1 | PVC Y17(105°) |
Comprimento do cabo | 10 m |
Cor do revest. ext. do cabo 1 | Amarelo sinal RAL1003 |
Cor da caixa | cinza claro |
Material revestimento cabo 1 | PVC YM3 (105°) |
Capacidade de reboque cabo 1 | sim |
Raio curvatura (ao desloc.) K1 | 5 x Ø |
Diâmetro externo máx. cabo K1 | 6.2 mm |
Seção transversal do condutor | 0.25 mm² |
Tamanho de fio AWG K1 | 24 |
Torção dos fios K1 | Fios em pontos concentrados |
Blindagem K1 | não |
Número de condutores | 8 |
Autorizações do cabo K1 | UL estilo AWM 2517 VW1 |
Sem halogênio | Não |
Resistência a óleo | resistente |
Não inflamabilidade |
VDE 0482-265-2-2
IEC 60332-2 EN 50265-2-2 UL VW1 |
Torque do parafuso de fixação | aprox. 50 cNM |
Peso líquido | 1188 g |
Peso bruto | 1198 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Código EAN | 4046548089929 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27060311 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC001855 |
Volume | 0 |