Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"631183","name":"PSEN op SL cascading 0,1m","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Imagem similar
PSEN op SL cascading 0,1m
Número do produto: 631183
Acessório PSENopt slim, cabo do sistema de cascata para conectardiversas barreiras de luz da
série PSENopt slim entre si, comprimento do cabo: 0,1m
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
UKCA |
Dados técnicos
Dados mecânicos
Tipo do conector 1 | Conector do sistema, 5 polos |
Tipo do conector 2 | Conect. encaixe M12, 5 polos |
Codificação do conector M12 2 | Codificação A |
Comprimento do cabo | 0.1 m |
Raio curvatura (ao desloc.) K1 | 1 x Ø |
Peso líquido | 17 g |
Peso bruto | 20 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
Código EAN | 4046548086416 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27272791 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC003015 |
Volume | 0 |