Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"784131","name":"PNOZ e1vp C 10/24VDC 1so 1so t","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0200","A0200B0230","00100002007004","0010000200700480FT"]}
Imagem similar
PNOZ e1vp C 10/24VDC 1so 1so t
Número do produto: 784131
Dispositivo de comutação de segurança (standalone), entradas: Circuitode 1/2 canais
com/sem detecção de curto-circuitos, saídas: 2 saídas de segurança, 1
saída auxiliar na tecnologia de semicondutor, ... Mais
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Dispositivo de comutação de segurança (standalone), entradas: Circuitode 1/2 canais com/sem detecção de curto-circuitos, saídas: 2 saídas de segurança, 1 saída auxiliar na tecnologia de semicondutor, inícioautomático/monitorado atrasado, UB = 24 V CC, largura: 22,5 mm, terminais de mola conectáveis, conexão de diversos aparelhos, monitoramento da parada de emergência, portas deproteção, circuito de retorno.
Dados gerais
Homologação |
CE
UKCA Listado em cULus KOSHA TÜV EAC |
Dados técnicos
Dados elétricos
Fonte de alimentação U1 (V) | 24 V |
Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
Proteção máx. do dispositivo | 6 A lento / 10 A rápido |
Saídas de semicondutores
Categ. de uso seg. EN 60947-1 | DC-12 |
Dados ambientais
Tensão climática segundo... | EN 60068-2-78 |
Temperatura ambiente | -10 °C |
Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
Condensação admissível? | inadmissível |
EMV conforme norma... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 EN 61000-6-4 |
Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 60947-1 |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Tipo de proteção caixa | |
Tipo de proteção bornes |
Times
Tempos selecionáveis |
7
s 3 s 5 s 0.15 s 1 s 0 s 0.5 s 2 s 10 s |
Tolerância Tv | +/-10 % + 40 ms |
Precisão da repetição | 5% |
Dados mecânicos
Posição de montagem | indiferente |
Parte inf. material da caixa | |
Placa front. material da caixa | ABS UL 94 V0 |
Material caixa peça superior | |
Terminal de conexão | Terminal tipo mola |
Tipo do terminal | encaixável |
Dimensão altura | 101 mm |
Dimensão de profundidade | 121 mm |
Dimensão de profundidade | 22.5 mm |
Peso líquido | 130 g |
Peso bruto | 145 g |
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
Código EAN | 4046548008913 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27371819 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000019 |
Função de referência ETIM | EC001449 |
Volume | 0.300 |
Acessórios opcionais
Terminal block filter 1
774195
Acessório para PNOZelog, PNOZmulti e PSS, bloco terminal com filtro parafaixa de carga de 3 -
10 kOhm. ATENÇÃO: Produto descontinuado. Produto sucessor:
772290 Terminal Block Filter 3 a 10 kOhm.
Terminal block filter 2
774196
Acessório para PNOZ, PNOZmulti e PSS, bloco terminal com filtro parafaixa de carga de 10 a
30 kOhm. ATENÇÃO: Produto descontinuado. Produto sucessor:
772291 Terminal Block Filter 10 a 30 kOhm.
PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2
374290
Conjunto de terminais de reposição com força de mola conectáveis emtecnologia de aparafusamento, VE = 1 unidade P1 e 1 unidade P2.