text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PNOZ s4 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c

Número do produto: 750134
Dispositivo de comutação de segurança PNOZsigma (standalone), entradas:Circuito de 1/2 canais com/sem detecção de curto-circuito, saídas: 3 normalmente abertos, 1normalmente fechado, 1 semicondutor, ...  Mais

Unidade

Disponível no estoque

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Dispositivo de comutação de segurança PNOZsigma (standalone), entradas:Circuito de 1/2 canais com/sem detecção de curto-circuito, saídas: 3 normalmente abertos, 1normalmente fechado, 1 semicondutor, UB 240 V CA/CC, largura: 22,5 mm, bornes roscados conectáveis,monitoramento da parada de emergência, portas de proteção.

Homologação CCC  
CE  
UKCA  
Listado em cULus  
KOSHA  
EAC  
TÜV  
 
Fonte de alimentação U1 (V) 48 - 240  V
Tipo de tensão alimentação U1 CA/CC  
Absorção de potência AC 5  
Absorção de potência CC 2.5  
Número de entradas 2  
Número de saídas do semicondut 1  
Categ. de uso seg. EN 60947-1 DC-12  
Cat. utilização Norma CA/CC 1 EN 60947-4-1  
Tensão CA1 cont. segur. 240  
Corrente máx. CA1 cont. segur. 6  
Tensão CC1 cont. segur. 24  
Corrente máx. CC1 cont. segur. 6  
Cat. utilização Nor. CA15/CC13 EN 60947-5-1  
Tensão CA15 cont. segur. 230  
Corr. máx. CA15 cont. segur. 3  
Tensão CC13 cont. segur. 24  
Cont. de segurança: AC em UL 240 V CA G.U. (mesma polarid.)  
Material de contato do relé AgCuNi  
adic. Detalhes de cont.do relé + 0,2 µm Au  
Tensão climática segundo... EN 60068-2-78  
Temperatura ambiente -10 - 55  °C
Descrição da carga de umidade UR de 93% a 40 °C  
Condensação admissível? inadmissível  
EMV conforme norma... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Oscilações conforme norma... EN 60068-2-6  
Dist. dielétrica e de fuga cf. EN 60947-1  
Categoria de sobretensão III / II  
Grau de poluição dielétr. fuga 2  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Tipo de proteção caixa IP40  
Tipo de proteção bornes
Posição de montagem indiferente  
Parte inf. material da caixa PC  
Placa front. material da caixa PC  
Material caixa peça superior PC  
Terminal de conexão Terminal por aparafusamento  
Tipo do terminal encaixável  
Especif. para 1 cabo flex.AWG 24 a 12 AWG  
Dimensão altura 98  mm
Dimensão de profundidade 120  mm
Dimensão de profundidade 22.5  mm
Peso líquido 210  g
Peso bruto 220  g
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS sim  
Exceções RoHS seg. diretriva 34  
7a  
7c I  
Conformidade REACh ao menos uma substância SVHC  
Substâncias contidas no REACh Chumbo  
Óxido de chumbo  
% da participação do poluente > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
Entrada SCIP disponível sim  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27371819  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000019  
Função de referência ETIM EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548025606  
Volume 0.324  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1  
 

Acessórios opcionais

PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces) 750010
Conector terminal PNOZsigma ou expansão PNOZsigma, VPE = 10 unidades.
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm 750004
Conjunto de terminais de reposição plugáveis de 4 polos em tecnologia deparafuso, VE = cada 1 unidade X1, X2, X3, X4.
PNOZ s nIE
PNOZ s nIE 750910
Acessórios para PNOZ sigma, alongamento de pulso, para tensão negativa.
PNOZ s pIE
PNOZ s pIE 750900
Acessórios para PNOZ sigma, alongamento de pulso, para tensão positiva.