Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"G1000001","name":"PIT gb LLLE","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0600","A0600B0600","00104002147149","0010400214714980RN"]}
Imagem similar
PIT gb LLLE
Número do produto: G1000001
PITgatebox (unidade de botão), gabinete pré-fabricado com
elementos de comando e parada de emergência, 40 mm de largura deconstrução, caixa com parada de emergência (2 NC)
e 3 botões de pressão ilumin... Mais
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
PITgatebox (unidade de botão), gabinete pré-fabricado com elementos de comando e parada de emergência, 40 mm de largura deconstrução, caixa com parada de emergência (2 NC) e 3 botões de pressão iluminados (1 NO cada), conexão de 12 pólos comconector M12 , IP65, incl. tampas coloridas nas cores verde, azul, vermelho, amareloe transparente
Dados gerais
Homologação |
CE
UL/cUL UKCA EAC |
Automonitoramento | nein |
Iluminação | LED |
Cor da iluminação | weiß |
Dados técnicos
Dados elétricos
Fonte de alimentação U1 (V) |
24
24 |
Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
Absorção de potência CC | 12 |
Mín. corrente de contato | 1 |
Parada de emergência
Número, E-STOP NF | 2 |
Tipo destrav. parada emerg. | Drehentriegelung |
Cap.comut. bt.emrg. cf. norma | EN 60947-5-1 |
Mat. do contato da par. emerg. | Ag |
Botão de pressão
Número, botão de emergência | 3 |
Número botões de pressão N/A | 3 |
Cap.comut. Botão conform.norma | EN 60947-5-1 |
Material do contato do botão | Ag |
Dados ambientais
Temperatura ambiente |
-20
60 |
Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
Oscilações conforme norma... | EN 60947-5-2 |
Acel. choque conf. norma 1 | 30g |
Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 60947-1 |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de poluição dielétr. fuga | 3 |
Tipo de proteção caixa | |
Classe proteção UL (tipo) | tipo 1 |
Dados mecânicos
Posição de montagem | indiferente |
Tipo de conexão | M12, 12pol. male |
Material da caixa | Zn |
Dimensão altura | 293 |
Dimensão de profundidade | 40 |
Dimensão de profundidade | 40 |
Peso líquido | 800 |
Peso bruto | 1200 |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548088922 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27371228 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000017 |
Função de referência ETIM | EC001028 |
Volume | 0 |
Acessórios opcionais
PIT gb blind cover
G1000010
Bujão cego PITgatebox, IP65, (peça de reposição), diâmetro parainstalação: 22,3 mm
PIT gb color cover wh s1
G1000013
Discos coloridos PITgatebox para botão iluminado, branco, símbolo IECStart,
conteúdo da embalagem = 10 unidades
PIT gb color cover wh s2
G1000014
Discos coloridos PITgatebox para botão iluminado, branco, símbolo IECON,
conteúdo da embalagem = 10 unidades
PIT gb color cover wh s3
G1000015
Discos coloridos PITgatebox para botão iluminado, branco, símbolo IEC
Unlocking, conteúdo da embalagem = 10 unidades
PIT gb color cover wh s4
G1000016
Discos coloridos PITgatebox para botão iluminado, branco, símbolo IECLocking,
conteúdo da embalagem = 10 unidades
PIT gb color cover bl s5
G1000017
Discos coloridos PITgatebox para botão iluminado, azul, símbolo IECRequest,
conteúdo da embalagem = 10 unidades
PIT gb color cover bl s6
G1000018
Discos coloridos PITgatebox para botão iluminado, azul, símbolo IECReset,
conteúdo da embalagem = 10 unidades
PIT gb color cover bl s4
G1000019
Discos coloridos PITgatebox para botão iluminado, azul, símbolo IECLocking,
conteúdo da embalagem = 10 unidades
Acessórios de comissionamento
PSEN op cable axial M12 12-pole 50m
631085
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 12 polos, plugue
reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 50m
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m
631084
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 12 polos, plugue
reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 30m
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m
631083
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 12 polos, plugue
reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 20m
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m
631082
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 12 polos, plugue
reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 10m
PSEN op cable axial M12 12-pole 5m
631081
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 12 polos, plugue
reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 5m
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m
631080
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 12 polos, plugue
reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 3m
Acessórios obrigatórios de operação
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 50m
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 20m
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 30m
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 5m
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 2m
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 3m
Correspondência
PSEN ml b 1.1 unit
570400
Bloqueio de segurança PSENmlock, codificado, com chave de segurança e
atuador, com bloqueio, com Power Reset, conector macho M12 de 8 pinos,cabo de 0,23
m, ligação individual
PSEN ml s 1.1 unit
570406
Bloqueio de segurança PSENmlock, codificado, com chave de segurança e
atuador, com bloqueio, com Power Reset, conector macho M12 de 12 pinos,
cabo de 0,23m, ligação em série
PSEN sl-1.0p 1.1 / PSEN sl-1.0 1unit
570600
Bloqueio de segurança PSENslock, codificado, com
bloqueio eletromagnético, com chave de segurança e atuador (padrão),bloqueio
para proteção de processo, força de bloqueio de 1000 N, conector machoM12 de 8 pinos,
conexão em série
PSEN sl-0.5p 1.1 / PSEN sl-0.5 1unit
570500
Bloqueio de segurança PSENslock, codificado, com
bloqueio eletromagnético, com chave de segurança e atuador (padrão),bloqueio
para proteção de processo, força de bloqueio de 500 N, conector machoM12 de 8 pinos,
conexão em série