text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSEN ma2.1p-31/PSEN2.1-10/LED/6mm/1unit

Número do produto: 506408
Interruptor de segurança magnético 1 n/o 1 n/c, conector macho M8 de 4polos, modelo retangular, LED, IP67, distância de ligação de 6 mm, altura domodelo de 13 mm, VP = 1 sensor com atuador.

Unidade

Disponível no estoque

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Homologação CE  
UKCA  
Listado em cULus  
TÜV  
EAC  
Princípio do sensor magnético  
Nível de codificação ISO 14119 baixa  
Classif. cf. EN 60947-5-3 PDDB  
Adequado para ligação em série sim  
tipo de unidade Unidade  
 
Fonte de alimentação U1 (V) 24  V
Tipo de tensão alimentação U1 CC  
Tensão de ativação 24  
Temperatura ambiente -25 - 70  °C
Temp. amb. máx. à alt. máx.
Temp. ambiente máxima A 2000 m +70 °C  
Adeq. da umidade cf. norma IEC 60068-2-30  
Descrição da carga de umidade UR de 93% a 40 °C  
Alt. op. adm. acima nível mar 2000 m  
EMV conforme norma... EN 60947-5-3  
Oscilações conforme norma... EN 60947-5-2  
Acel. choque conf. norma 1 30g  
Grau de poluição dielétr. fuga 3  
Tipo de proteção caixa IP65  
IP67  
Atuador tipo 1 PSEN 2.1-10  
Sensor pode ser embutido Seguir instrução de montagem  
Tipo de conexão M8, 4 polos macho  
Material caixa peça superior PBT  
Dimensão altura 45  mm
Dimensão de profundidade 13  mm
Dimensão de profundidade 26  mm
Peso líquido 40  g
Peso bruto 45  g
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS sim  
Exceções RoHS seg. diretriva 7c I  
Conformidade REACh ao menos uma substância SVHC  
Substâncias contidas no REACh Óxido de chumbo  
% da participação do poluente > 0,1%  
N° CAS 1317-36-8  
Entrada SCIP disponível sim  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27274401  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000026  
Função de referência ETIM EC002544  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548066784  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1  
 

Acessórios opcionais

PSEN screw M4x16 10pcs
PSEN screw M4x16 10pcs 540310
Parafusos unidirecionais, ranhura unidirecional, M4x16, material açoinoxidável, VPE = 10 unidades, adequado para atuadores: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS, PSENme4.
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.) 534310
Placa distanciadora para PSEN 1.1 e PSEN 2.1, VP = 10 unidades.
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m 533111
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue reto M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 2m
PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
Suporte de montagem PSENmag, VP = 1 unidade.
PSEN reverse spacer (2 pcs.)
PSEN reverse spacer (2 pcs.) 534320
Placa de montagem de inversão, para todos os modelos retangulares PSEN,VPE = 2 unidades.
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m 533121
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue reto M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m 533110
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue angular M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m 533120
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue angular M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m 533131
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue reto M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m 533141
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue reto M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m 533130
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue angular M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m 533140
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue angular M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 30m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m 380200
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue reto M8, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m 380203
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue reto M8, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m 380204
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue angular M8, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 3m
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Módulo de entrada descentralizado para PNOZmulti, grau de proteção IP67,conexão via módulo de conexão, 8 entradas digitais seguras, 8 saídas configuráveis como padrão, ciclos de teste ou 24 V.
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m 380201
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue reto M8, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 5m
PSEN ma adapter
PSEN ma adapter 380300
Cabo, adaptador, IP68, conector fêmea M12, preto, reto, 4 polos,codificação A para conector macho M12, preto, angular, 5 polos, código A, PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², preto, para conexão dos sensores PSENmag (relé de segurança)/PIT en1.0 (botão de liberação) ao PSS67 e PDP67.
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m 380202
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue reto M8, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m 380207
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue angular M8, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo:30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m 380205
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue angular M8, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 5m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m 380206
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue angular M8, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo:10m

Acessórios obrigatórios de operação

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m 533111
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue reto M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m 533121
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue reto M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m 533110
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue angular M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m 533131
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue reto M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m 533120
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue angular M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m 533141
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue reto M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m 533130
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue angular M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m 533140
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue angular M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 30m