Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"570552","name":"PSEN sl restart interlock (padlock)","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0120","00106002227061","0010600222706180IA"]}

Imagem similar
PSEN sl restart interlock (padlock)
Número do produto: 570552
Módulo mecânico adicional para montar, adequado para
bloqueios de segurança PSENslock e PSENslock2, uso como
bloqueio contra reinício para proteção de trabalhos em zonas de perigode uma
máquina parada... Mais
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Módulo mecânico adicional para montar, adequado para bloqueios de segurança PSENslock e PSENslock2, uso como bloqueio contra reinício para proteção de trabalhos em zonas de perigode uma máquina parada, possibilidade de pendurar até dois cadeados como proteção.
Dados gerais
Homologação | - |
Dados técnicos
Dados mecânicos
Material do braço giratório | Aço inoxidável 1.4301 |
Material da peça lateral | Alumínio |
Toque e tolerância parafusos | 5,5 Nm +/-0,5 Nm |
Peso líquido | 200 g |
Peso bruto | 280 g |
Ambiente
WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Dados comerciais
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27273792 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC003015 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548073966 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85389099 |
Type of tariff number | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Número por unidade de embalage | 1 |