text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PMCcable M2/C2B2/010/1Q5/S1

Número do produto: 8177152
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.23 round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x1.5+1x (2x1.0)) suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo...  Mais

Unidade

Disponível em breve

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.23 round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x1.5+1x (2x1.0)) suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.4x…K bis SZ.73…K; Length 10m.

 
Temperatura ambiente -20 - 60  °C
Tipo do conector 1 Conector encaixe M23, 8 polos  
Forma do tipo do conector 1 reto  
Tipo do conector 2 Conector acoplável PC5 6 polos  
Superfícies contato material 1 Au  
Superfícies contato material 2 Sn  
Comprimento do cabo 10  m
Mat. superf. blind. K1 Sn  
Cor do revest. ext. do cabo 1 laranja  
Material revestimento cabo 1 PUR  
Capacidade de reboque cabo 1 sim  
Diâmetro externo máx. cabo K1 10.2 - 11  mm
Seção transv. cond. dados K1 (4 x 1,50 + 2 x 1,0) mm²  
Blindagem K1 sim  
Tipo de blindagem K1 Tela de arame  
Peso líquido 2000  g
Peso bruto 2300  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27060311  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000026  
Função de referência ETIM EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548074369  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1