text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSS u2 T 8 (10 pcs.)

Número do produto: 328841
PSS u2, acessório, bloco de terminais, para módulos eletrônicos, 8polos, conexão de mola, elemento de codificação de proteção PSS u2 A CE T para bloco de terminais disponível, embalagem com 10 unidade...  Mais

Unidade

Disponível em breve

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

PSS u2, acessório, bloco de terminais, para módulos eletrônicos, 8polos, conexão de mola, elemento de codificação de proteção PSS u2 A CE T para bloco de terminais disponível, embalagem com 10 unidades.

Homologação cURus  
SEV  
 
Corrente nominal 12  A
Temperatura ambiente -40 - 105  °C
Tipo do conector 1 Terminal tipo mola, 8 polos  
Superfícies contato material 1 Au  
Cor da caixa cinza escuro RAL 7021  
Seção transversal do condutor 0.15 - 1.5  mm²
Tamanho de fio AWG K1 26-14  
Peso líquido 150  g
Peso bruto 155  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27242691  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000024  
Função de referência ETIM EC002584  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548072501  
Volume 0.326  dm3
Harmonized System Code 85369095  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 10