Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"328911","name":"PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IP"]}

Imagem similar
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
Número do produto: 328911
PSS u2, acessório, suporte de identificação, para módulos eletrônicos,variante
longa, 103 x 10,5 mm, embalagem com 10 unidades.
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Ambiente
WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Dados comerciais
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27242692 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000024 |
Função de referência ETIM | EC002584 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548072563 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 39269097 |
Type of tariff number | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Número por unidade de embalage | 10 |