Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"773719","name":"PNOZ mc12p Powerlink","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0300","A0300B0310","00101002037024","0010100203702480FX"]}
Imagem similar
PNOZ mc12p Powerlink
Número do produto: 773719
Minicontroladores seguros configuráveis PNOZmulti Classic,
módulo de barramento de campo, ETHERNET POWERLINK.
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
UKCA Listado em cULus EAC |
Dados técnicos
Dados elétricos
Finalidade de UINT1 | Alimentação do Modbus |
Fonte da tensão interna | pelo aparelho básico |
Tipo de tensão de UINT1 | CC |
Tolerância do módulo UINT. | -2 %/+2 % |
Interface Fieldbus
Interface do Fieldbus | Ethernet POWERLINK V2 |
Tipo equip. barramento campo | Controlled Node |
Taxas de transmissão ajustáv. | 100 MBit/s |
Conexão do barramento de campo | RJ45 |
Desconexão galv. do Fieldbus | sim |
Dados ambientais
Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | 0 °C |
Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-30 |
Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
Condensação admissível? | inadmissível |
Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
EMV conforme norma... | EN 61131-2 |
Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque conf. norma 1 | 15g |
Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 61131-2 |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Tipo de proteção caixa | |
Tipo de proteção bornes |
Potencial de separação
Separação de potencial 1 entre | Barram. de campo e mód. |
Tipo da separ. de potencial 1 | Isolamento de operação |
Dados mecânicos
Posição de montagem | horizontal em trilho DIN |
Dimensões do trilho padrão | 35 x 7,5 EN 50022 |
Parte inf. material da caixa | PPO UL 94 V0 |
Placa front. material da caixa | ABS UL 94 V0 |
Dimensão altura | 94 mm |
Dimensão de profundidade | 22.5 mm |
Dimensão de profundidade | 114 mm |
Peso líquido | 115 g |
Peso bruto | 125 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Código EAN | 4046548071719 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27242208 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000024 |
Função de referência ETIM | EC001423 |
Volume | 0.427 |