text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PNOZ m EF PDP Link

Número do produto: 772121
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo deampliação, conexão segura descentralizada dos módulos I/O.

Note que as cores da carcaça foram alteradas temporariamente, o que não afeta a funcionalidade do dispositivo.
Para mais informações, visite Sales Information – 229402 .


Unidade

Disponível em breve

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Homologação CE  
UKCA  
Listado em cULus  
KOSHA  
TÜV  
EAC  
Campo de utilização Fail-safe  
 
Função de U1 Alimentação do Modbus  
Fonte de alimentação U1 (V) 24  V
Tipo de tensão alimentação U1 CC  
Absorção de potência CC 100  W
Proteção dispos. (aut.) de U1 6 A, autom., caract.B  
Finalidade de UINT1 Alimentação do Modbus  
Fonte da tensão interna pelo aparelho básico  
Tipo de tensão de UINT1 CC  
Prot. c.circ. UB mód.descentr. sim  
Norma da temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0  °C
Norma temp. de armazenamento EN 60068-2-1/-2  
Adeq. da umidade cf. norma EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Condensação admissível? inadmissível  
Alt. op. adm. acima nível mar 2000 m  
EMV conforme norma... EN 61131-2  
Oscilações conforme norma... EN 60068-2-6  
Acel. choque conf. norma 1 15g  
Dist. dielétrica e de fuga cf. EN 61131-2  
Categoria de sobretensão II  
Grau de poluição dielétr. fuga 2  
Norma do tipo de proteção EN 60529  
Rodzaj ochrony miejsca montażu  
Tipo de proteção caixa  
Tipo de proteção bornes  
Separação de potencial 1 entre Módulo e tensão do sistema  
Tipo da separ. de potencial 1 Isolamento de operação  
Posição de montagem horizontal em trilho DIN  
Dimensões do trilho padrão  
 
Comprimento máx. do cabo não b 30  m
Comprimento máx. do cabo blind 100  m
Parte inf. material da caixa PC  
Placa front. material da caixa PC  
Material caixa peça superior PC  
Terminal de conexão Terminal por aparafusamento  
Terminal tipo mola  
Tipo do terminal encaixável  
Especif. para 1 cabo flex.AWG 24 a 12 AWG  
Dimensão altura 101.4  mm
Dimensão de profundidade 22.5  mm
Dimensão de profundidade 120  mm
Peso líquido 96  g
Peso bruto 117  g
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS não  
Exceções RoHS seg. diretriva 7a  
7c I  
Conformidade REACh ao menos uma substância SVHC  
Substâncias contidas no REACh Chumbo  
Óxido de chumbo  
% da participação do poluente > 0,1%  
N° CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85176200  
UNSPSC 25 39122331  
Código EAN 4046548069686  
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27242208  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000024  
Função de referência ETIM EC001423  
Volume 0.367  
 

Acessórios opcionais

PSS67 I/O Cable
PSS67 I/O Cable 380320
Artigos em metro, PUR, amarelo RAL1003, 5x0,25, cor dos condutoresindividuais: marrom, branco, azul, preto, cinza
Screw terminals PNOZ mml2p 10 pcs.
Screw terminals PNOZ mml2p 10 pcs. 793541
Terminais de parafuso conectáveis, PNOZ mml2p, 10 conjuntos.
Spring terminals PNOZ mml2p 10 pcs.
Spring terminals PNOZ mml2p 10 pcs. 783541
Terminais de mola, PNOZ mml2p, 10 conjuntos.
PSS SB BUSCABLE LC
PSS SB BUSCABLE LC 311074
Artigos em metro, cabo híbrido Bus/Power, PUR, amarelo RAL1003, 2x0,38+2x0,24+ 1x0,38, cor dos condutores individuais: vermelho, branco, verde, marrom
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs) 779260
Conector para conexão dos módulos no lado esquerdo do aparelho básico PNOZmulti, amarelo/preto (10 unidades).

Acessórios obrigatórios de operação

Screw terminals PNOZ mml2p
Screw terminals PNOZ mml2p 793540
Terminais de parafuso conectáveis, PNOZ mml2p, 1 conjunto.
Spring terminals PNOZ mml2p
Spring terminals PNOZ mml2p 783540
Terminais de mola, PNOZ mml2p, 1 conjunto.

Correspondência

PNOZ m B0
PNOZ m B0 772100
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, aparelho básico, expansível, 20 entradas digitais seguras, 4 saídas seguras parasemicondutores.
PNOZ m B1
PNOZ m B1 772101
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, aparelho básico, expansível, interface de Ethernet com Switch, memória USB.
PNOZ m ES Powerlink
PNOZ m ES Powerlink 772119
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo deFieldbus, POWERLINK.
PNOZ m EF Multi Link
PNOZ m EF Multi Link 772120
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, aparelho básico, conexão segura de 2 minicontroladores seguros e configuráveis PNOZmulti 2.
PNOZ m ES ETH
PNOZ m ES ETH 772130
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo de comunicação, 2 interfaces Ethernet / Modbus-TCP.