Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"774058","name":"PNOZ X7 42VAC 2n/o","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FJ"]}
PNOZ X7 42VAC 2n/o
Numer produktu: 774058
GTIN:
Safety relay (standalone) Inputs: Single-channel wiring Outputs: 2 N/O.
Automatic/manual start UB 42 V AC, width: 22.5 mm, integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gates.
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
CCC Na liście cULus KOSHA EAC (Europa i Azja) TÜV |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Napięcie zasilania (V) | 42 V |
| Typ napięcia zasilania U1 | AC |
| Pobór mocy AC | 2 VA |
Wejścia
| Liczba wejść | 1 |
Wyjścia półprzewodnikowe
| Ilość wyjść półprzewodnikowych | 0 |
Wyjścia przekaźnikowe
| Kategoria AC/DC1 stand. | EN 60947-4-1 |
| Voltage AC1 safety cont. | 240 V |
| Max. current AC1 safety cont. | 4 A |
| Voltage DC1 safety cont. | 24 V |
| Max. current DC1 safety cont. | 4 A |
| Kategoria AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
| Voltage AC15 safety cont. | 230 V |
| Max. current AC15 safety cont. | 4 A |
| Voltage DC13 safety cont. | 24 V |
| Styki bezp.: AC przy UL | 240 VAC G. P. |
| Styki bezp.: praca pilota | C300, R300 |
| Materiał styku przekaźnika | AgSnO2 |
| Dane dodatk.styku przekaźnika | + 0,2 µm Au |
Dane dotyczące środowiska
| Przydatność klimatyczna do... | EN 60068-2-78 |
| Temperatura pracy | -10 - 55 °C |
| Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
| Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
| EMC wg standardu... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
| Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
| Odstęp i odl. izol. do | EN 60947-1 |
| Kategoria przepięcia | III / II |
| St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Stopień ochrony obudowy | IP40 |
| Rodzaj ochrony zacisków |
Dane mechaniczne
| Położenie montażowe | dowolne |
| Materiał obudowy części dolnej | |
| Mat. obudowy płyty przedniej | ABS UL 94 V0 |
| Materiał górnej części obudowy | |
| Zacisk przyłączeniowy | Zacisk śrubowy |
| Styl zacisków | stałe |
| Przewód elasty. c/s Info AWG | 24 - 10 AWG |
| Wysokość | 87 mm |
| Szerokość | 22.5 mm |
| Głębokość | 121 mm |
| Ciężar netto | 225 g |
| Ciężar brutto | 235 g |
Środowisko
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |