Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"C1000069","name":"Cable/XX/M12-12SM/XXX-XXXX/A/010/0Q25/XX","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Cable/XX/M12-12SM/XXX-XXXX/A/010/0Q25/XX
Numer produktu: C1000069
Przewód połączeniowy, 12- pinowe wtyczka trzpieniowa M12, proste,kodowanie A, przekrój 12 x 0,25
mm², 10 m
Sztuka
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Prąd znamionowy | 1.5 A |
Typowa rezystancja żyły K1 | Maks. 84 Ohm/km w temp. 20°C |
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy | -50 - 80 °C |
Odstęp i odl. izol. do | IEC 60664-1 |
St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
Dane mechaniczne
Przyłącze typu 1 | 12-pinowe złącze męskie M12 |
Kształt przyłącza typu 1 | proste |
Kodowanie przyłącza M12 1 | kodowane A |
Mat. gwin. pierścienia łącz. 1 | GD-Zn, Ni |
Materiał powierzchni styku 1 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
Materiał pinów | |
Materiał kabla K1 | Cu |
Materiał izolacji kabla K1 | PP (9Y) |
Kabel typu K1 | Li9Y11Y |
Długość przewodu | 10 m |
Kolor izolacji przewodu 1 | Żółty ostrzegawczy RAL1003 |
Kolor obudowy | Czarny |
Materiał izolacji kabla 1 | TPU/TPE-U |
Możliwość ciągnięcia kabla 1 | nie |
Promień gięcia (układanie) K1 | 6 x Ø |
Max. outside diameter cable K1 | 5.9 mm |
Przekrój przewodu | 0.25 mm² |
Przekrój kabla średni K1 | 24 |
Ekranowanie K1 | nie |
Liczba przewodów | 12 |
Zatwierdzenia kabla K1 | UL AWM-Style 20233/11558 |
Zatwierdzenia złącza 1 | UL 94 |
Bezhalogenowe | tak |
Odporność na olej | odporność |
Odporność ogniowa |
UL palność kabla, FT1
DIN EN 60332-1-2 (60 s) |
Moment śruby blokującej | 0,6 Nm |
Ciężar netto | 455 g |
Ciężar brutto | 465 g |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
UNSPSC 25 | 26121603 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27060311 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001855 |