Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"8177022","name":"PMCtendo SZ.51/1/1/2/7/K/H/60/00","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0820","00107002277052","0010700227705280IV"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PMCtendo SZ.51/1/1/2/7/K/H/60/00
Numer produktu: 8177022
Mo = 4.4 Nm Io = 5.80 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 3.45 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; with brake.
Sztuka
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA |
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
Stopień ochrony obudowy |
Dane mechaniczne
Ciężar netto | 6190 g |
Ciężar brutto | 7600 g |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85015220 |
UNSPSC 25 | 39121021 |
Kod EAN | 4046548079302 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27022602 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000034 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001851 |
Tom | 0 |