Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"8176101","name":"PMCprotego D.03/000/0/0/2/208-480VAC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N7"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PMCprotego D.03/000/0/0/2/208-480VAC
Numer produktu: 8176101
GTIN: 4046548054958
Serwowzmacniacz, ciągły prąd wyjściowy przy 3 x 400 V AC: 3 A,
szczytowy prąd wyjściowy przez 2 s: 9 A, szczytowy prąd wyjściowy przez5
s: 6 A, pobór mocy podczas pracy S1: 2,2 kVA, zintegrowany rezystor
hamowania.
Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejm...
Więcej
Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]
Sztuka
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Serwowzmacniacz, ciągły prąd wyjściowy przy 3 x 400 V AC: 3 A, szczytowy prąd wyjściowy przez 2 s: 9 A, szczytowy prąd wyjściowy przez5 s: 6 A, pobór mocy podczas pracy S1: 2,2 kVA, zintegrowany rezystor hamowania. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
Na liście UL
CE UKCA EAC (Europa i Azja) TÜV |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Cel zakresu faz | Zasilanie główne |
| Napięcie zasilania (V) | 208 - 480 V |
| Napięcie zasilania z fazami | 3x 208…3x 480 V |
| Typ zakr. napięcia zasilania | AC |
| Typ napięcia zasilania U1 | AC |
| Przeznaczenie U2 | Zasilanie |
| Napięcie zasilania 2 (V) | 24 V |
| Typ napięcia zasilania U2 | DC |
| Tolerancja U2 z hamulcem | +15% |
| Tolerancja U2 bez hamulca | +15% |
Sekcja zasilania
| Maks. częstot. załączania o/p | 30/h |
| Cont. outp. curr. at 3x208 V | 5 A |
| Cont outp. curr. at 3x230 V | 4 A |
| Cont. out. current at 3x400 V | 3 A |
| Cont outp. curr. at 3x480 V | 3 A |
| Peak current for 2 s | 9 A |
| Peak current for 5 s | 6 A |
| Pulse frequ. inverted rectif. | 8 kHz |
| Zakres V obwodu pośredniego | 900 V DC |
STO-ENABLE
| Liczba STO-Enable | 2 |
CPU
| PMCexpansion firmware | 2 = EtherCAT |
Wejście resolwera
| Typ złącza resolvera | 9-stykowe złącze wew. D-Sub |
Wejście Enkoder SinCos, enkoder inkrementalny
| Typ złącza enkoder/przyrost.pl | 15-stykowe złącze wew. D-Sub |
Wejścia analogowe
| Ilość wejść analogowych | 2 |
| Typ wejść analogowych | Napięcie |
| Zakres sygn. wej. analogowych | -10 - 10 V |
| Rozdzielczość wejść analog. | 16 Bit |
Wejścia
| Ilość wejść cyfrowych | 4 - 6 |
| Poziom sygn. na wejściu dla 0 | -3 – +5 VDC |
| Wejście U wg EN 61131-2 typ 1 | 24 V DC |
| Iz.poten.wej. z V wewn. magis. | tak |
Wyjścia półprzewodnikowe (standard)
| Liczba wyjść pomocniczych | 2 |
| Izol. galw. n/bezp. SC O | Tak |
Interfejs Ethernet
| Typ złącza ETHERNET int. | RJ45 |
Interfejs CANopen
| Ilość złączy CANopen | 1 |
Interfejs szeregowy
| Ilość złączy RS-232 | 1 |
Interfejsy komunikacyjne
| Typ złącza RS RS232 i/f | 9-stykowe złącze zew. D-Sub |
Dane dotyczące środowiska
| Norma temperatury otoczenia | DIN EN 60721-3-3 |
| Klasa temperatury otoczenia | 1K4 |
| Klasa temperatury otoczenia | 3K3 |
| Temperatura pracy | 0 - 40 °C |
| Obniżenie temp. otoczenia | 40 - 55 °C |
| Spadek mocy | 2,5%/K |
| Norma temp. przechowywania | DIN EN 60721-3-1 |
| Zmiana temp. przechowywania | 20 K/h |
| Norma przydatności klimat. | DIN EN 60721-3-3 |
| Klasa wilgotności | 3K3 |
| Klasa wilgotności | RH 85% |
| Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
| Dop.wys.pracy n.p.m. | 1000 m |
| Dop.wys.pracy dla 1,5% obn. | 1000 - 2500 m n.p.m. |
| Spadek mocy na 100 m | 1,5%/100 m |
| EMC wg standardu... | EN 61800-3 |
| Drgania wg normy... | EN 60721-3-2 |
| Typ chłodzenia | Wbudowany wentylator |
| Emisja hałasu | 43 dB (A) |
| Stop.ochrony | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Stopień ochrony obudowy | IP20 |
| Rodzaj ochrony zacisków |
Dane mechaniczne
| Położenie montażowe | pionowo |
| Materiał obudowy | Stal cynkowana |
| Wysokość | 345 mm |
| Szerokość | 70 mm |
| Głębokość | 243 mm |
| Ciężar netto | 4400 g |
| Ciężar brutto | 5500 g |
Środowisko
| Zgodność z RoHS | tak |
| Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27023201 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000017 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC001857 |
| UNSPSC 25 | 39121007 |
| GTIN | 4046548054958 |
| Tom | 18.375 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044085 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |