text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PMC QDL6C10 cover > DL6B10 / DL6B20

Numer produktu: 8C000187
Cover for DL6B10 or DL6B20 rear section module, Dimensions: 373 × 45 × 1 mm

Sztuka

Na zamówienie

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

 
Wysokość 373  mm
Szerokość 45  mm
Głębokość 1  mm
Ciężar netto 130  g
Ciężar brutto 130  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27023192  
GTIN 4046548109672  
Tom 0  dm3
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1