Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"583900","name":"PSENvip T","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0140","00106002207043","0010600220704380HZ"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSENvip T
Numer produktu: 583900
Nadajnik PSENvip.
The product will be discontinued. The successor is 584200.
Sztuka
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
Na liście cULus TÜV |
Rodzaj ESPE | 4 |
Rodzaj ochrony dokładności | Palec |
Zasięg (m) | 0.1 - 10 m |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania (V) | 24 V |
Typ napięcia zasilania U1 | DC |
Pobór mocy DC | 5 W |
Dane optyczne
Używany zakres długości fali | 510 - 550 nm |
Wejścia
Liczba wejść | 2 |
Napięcie DC na wejściu | 24 V DC |
Iz.poten.wej. z V wewn. magis. | Nie |
Dane dotyczące środowiska
Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
Temperatura pracy | 0 - 50 °C |
Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
Norma przydatności klimat. | EN 60068-2-78 |
Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
EMC wg standardu... |
EN 61496-1
EN 61000-6-4 |
Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
Przysp.wstrz. wg normy1 | 10 g |
Stop.ochrony | EN 60529 |
Stopień ochrony obudowy | |
Typ obudowy UL | 1 |
Times
Czas reakcji | 4 ms |
Dane mechaniczne
Typ połączenia | M12 |
Linie kablowe | LiYY 4 x 0,25 mm2 |
Maks. długość przewodu | 75 m |
Materiał górnej części obudowy | Aluminium |
Wysokość | 115.5 mm |
Szerokość | 112 mm |
Głębokość | 168 mm |
Ciężar netto | 1630 g |
Ciężar brutto | 1920 g |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 90138000 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
Kod EAN | 4046548052992 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27310101 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC004672 |
Tom | 14.400 |