Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"506246","name":"PSEN ma1.3n-20/PSEN ma1.3-08/VA/1U","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN ma1.3n-20/PSEN ma1.3-08/VA/1U
Numer produktu: 506246
Czujnik bezpieczeństwa do monitorowania położenia osłon
ruchomych zgodnie z EN 60947-5-3, 2 n/o, złącze zewnętrzne 5-stykoweM12,
do zastosowań do SIL 3/PL e/kat. 4, cylindryczny
M12, IP69, opakowanie ... Więcej
Sztuka
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Czujnik bezpieczeństwa do monitorowania położenia osłon ruchomych zgodnie z EN 60947-5-3, 2 n/o, złącze zewnętrzne 5-stykoweM12, do zastosowań do SIL 3/PL e/kat. 4, cylindryczny M12, IP69, opakowanie jednostkowe = 1 czujnik z aktuatorem M12,odległość przełączania 8 mm, obudowa ze stali nierdzewnej.
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UL/cUL UKCA TÜV ECOLAB EAC (Europa i Azja) |
Zasada działania czujników | magnetyczny |
Poziom kodowania wg ISO 14119 | Niski |
Klasyfikacja wg EN 60947-5-3 | PDDB |
Odpowiednie do łączenia szereg | nie |
rodzaj jednostki | Jednostka |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania (V) | 24 V |
Typ napięcia zasilania U1 | DC |
Napięcie łączeniowe | 24 V |
Kat. stosow.styków kontaktron. | DC-12 |
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy | -25 - 80 °C |
Norma przydatności klimat. | IEC 60068-2-30 |
Klasa wilgotności | RH 90% w temp. 40°C |
Dop.wys.pracy n.p.m. | 4000 m |
EMC wg standardu... | EN 60947-5-3 |
Drgania wg normy... | EN 60947-5-2 |
Przysp.wstrz. wg normy1 | 30 g |
St.zanieczysz.odst.i odl. | 3 |
Stopień ochrony obudowy |
|
Dane mechaniczne
Aktuator typu 1 | PSEN ma1.3-08 VA |
Czujnik może być zabudowany | Tak, zgodnie z instr. montażu |
Typ połączenia | M12 ,5-stykowe zew. |
Materiał górnej części obudowy | Stal nierdzewna 1.4401 |
Wysokość | 12 mm |
Szerokość | 12 mm |
Głębokość | 61 mm |
Ciężar netto | 30 g |
Ciężar brutto | 40 g |
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
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Kod EAN | 4046548084023 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27272402 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002544 |
Tom | 0 |
Akcesoria opcjonalne
PSEN cable M12-5sf VA 10m
533171
Przewód połączeniowy, PVC (UL105°C), żółty RAL1003, ECOLAB, odpowiednido
prowadnic łańcuchowych, 5-pinowe gniazdo proste M12, na końcu otwartej
linii, kodowanie A, pierścień gwintowany: Stal nierdzewna 1.4404,
długość przewodu: 10m
PSEN cable M12-5sf/M12-5sm VA 10m
533181
Przewód połączeniowy, PVC (UL105°C), żółty RAL1003, ECOLAB,
odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 5-pinowe gniazdo proste M12,złącze proste M12, kodowanie A,
pierścień gwintowany: Stal nierdzewna 1.4404, długość przewodu: 10m
PSEN cable M12-5sf VA 5m
533170
Przewód połączeniowy, PVC (UL105°C), żółty RAL1003, ECOLAB, odpowiednido
prowadnic łańcuchowych, 5-pinowe gniazdo proste M12, na końcu otwartej
linii, kodowanie A, pierścień gwintowany: Stal nierdzewna 1.4404,
długość przewodu: 5m
PSEN cable M12-5sf/M12-5sm VA 5m
533180
Przewód połączeniowy, PVC (UL105°C), żółty RAL1003, ECOLAB,
odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 5-pinowe gniazdo proste M12,złącze proste M12, kodowanie A,
pierścień gwintowany: Stal nierdzewna 1.4404, długość przewodu: 5m