Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"506242","name":"PSEN ma1.3b-21/PSEN ma1.3-08/VA/1U","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN ma1.3b-21/PSEN ma1.3-08/VA/1U
Numer produktu: 506242
Czujnik bezpieczeństwa do monitorowania położenia osłon
ruchomych zgodnie z EN 60947-5-3, 2 n/o, 1 styk pomocniczy n/o, LED, zprzewodem
10 m, do zastosowań do SIL 3/PL e/kat. 4, cylindryczny
M12, IP69... Więcej
Sztuka
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Czujnik bezpieczeństwa do monitorowania położenia osłon ruchomych zgodnie z EN 60947-5-3, 2 n/o, 1 styk pomocniczy n/o, LED, zprzewodem 10 m, do zastosowań do SIL 3/PL e/kat. 4, cylindryczny M12, IP69, opakowanie jednostkowe = 1 czujnik z kodowanym aktuatoremM12, odległość przełączania 8 mm, obudowa ze stali nierdzewnej.
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UL/cUL UKCA TÜV ECOLAB EAC (Europa i Azja) |
Zasada działania czujników | magnetyczny |
Poziom kodowania wg ISO 14119 | Niski |
Klasyfikacja wg EN 60947-5-3 | PDDB |
Odpowiednie do łączenia szereg | nie |
rodzaj jednostki | Jednostka |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania (V) | 24 V |
Typ napięcia zasilania U1 | DC |
Napięcie łączeniowe | 24 V |
Kat. stosow.styków kontaktron. | DC-12 |
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy | -25 - 80 °C |
Norma przydatności klimat. | IEC 60068-2-30 |
Klasa wilgotności | RH 90% w temp. 40°C |
Dop.wys.pracy n.p.m. | 4000 m |
EMC wg standardu... | EN 60947-5-3 |
Drgania wg normy... | EN 60947-5-2 |
Przysp.wstrz. wg normy1 | 30 g |
St.zanieczysz.odst.i odl. | 3 |
Stopień ochrony obudowy |
|
Dane mechaniczne
Aktuator typu 1 | PSEN ma1.3-08 VA |
Czujnik może być zabudowany | Tak, zgodnie z instr. montażu |
Typ połączenia | Przewód 10 m |
Linie kablowe | Li9Y11Y 6 x 0,14 mm2 |
Materiał górnej części obudowy | Stal nierdzewna 1.4401 |
Wysokość | 12 mm |
Szerokość | 12 mm |
Głębokość | 76 mm |
Ciężar netto | 230 g |
Ciężar brutto | 240 g |
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
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Kod EAN | 4046548083774 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27272402 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002544 |
Tom | 0 |