Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"516140","name":"PSEN ma1.3-08/VA/1actuator","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN ma1.3-08/VA/1actuator
Numer produktu: 516140
Aktuator magnetycznego wyłącznika bezpieczeństwa, cylindryczny,
M12, IP69, odległość przełączania 8 mm, opakowanie jednostkowe= 1aktuator, obudowa ze stali nierdzewnej.
Sztuka
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UL/cUL UKCA TÜV ECOLAB EAC (Europa i Azja) |
Zasada działania czujników | magnetyczny |
rodzaj jednostki | Siłownik |
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy | -25 - 120 °C |
Temp. otoczenia z UL | -25 - 105 °C |
Norma przydatności klimat. | IEC 60068-2-30 |
Klasa wilgotności | RH 90% w temp. 40°C |
Dop.wys.pracy n.p.m. | 4000 m |
St.zanieczysz.odst.i odl. | 3 |
Stopień ochrony obudowy |
|
Typ obudowy UL | Typ 1 |
Dane mechaniczne
Materiał górnej części obudowy | Stal nierdzewna 1.4401 |
Głębokość | 25 mm |
Ciężar netto | 10 g |
Ciężar brutto | 12 g |
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
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Kod EAN | 4046548084085 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27274002 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001487 |
Tom | 0 |