Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"570673","name":"PSEN sl-1.0p 3.1 / PSEN sl-1.0fm 1unit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227061","0010600222706180I2"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN sl-1.0p 3.1 / PSEN sl-1.0fm 1unit
Numer produktu: 570673
Magnetyczny system bramek bezpieczeństwa do aplikacji do SIL3/PL
e/Cat4. Siła trzymania 1000N (ochrona procesu). Kodowanie:
kodowane, funkcja dodatkowa: przełączanie bezpiecznych wyjśćpółprzewodnikowy... Więcej
Sztuka
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Magnetyczny system bramek bezpieczeństwa do aplikacji do SIL3/PL e/Cat4. Siła trzymania 1000N (ochrona procesu). Kodowanie: kodowane, funkcja dodatkowa: przełączanie bezpiecznych wyjśćpółprzewodnikowych , gdy bramka jest zamknięta (niezależnie od blokady), 8-biegunowe złączeM12, 4 diody LED, IP67, komplet zawiera czujnik z aktuatorem o ruchu sw owiększej amortyzacji obodnym
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus FCC IC TÜV EAC (Europa i Azja) |
Zasada działania czujników | Transponder |
Poziom kodowania wg ISO 14119 | Niski |
Klasyfikacja wg EN 60947-5-3 | PDDB |
Kodowanie transpondera | kodowany |
Odpowiednie do łączenia szereg | tak |
rodzaj jednostki | Jednostka |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania (V) |
24
24 |
Typ napięcia zasilania U1 | DC |
Pobór mocy DC | 7.2 |
Wejścia
Liczba wejść | 3 |
Napięcie DC na wejściu | 24 V DC |
Wyjścia półprzewodnikowe
Liczba wyjść OSSD | 2 |
Number of sig. outputs | 1 |
Odporność wyj. S/C na zwarcie | Tak |
Kat. stosowania wg EN 60947-1 | DC-12 |
Dane dotyczące środowiska
Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
Temperatura pracy |
-25
55 |
Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
Norma przydatności klimat. | EN 60068-2-78 |
Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
EMC wg standardu... |
EN 55011: Klasa A
EN 60947-5-3 EN 62061 |
Drgania wg normy... | EN 60947-5-2 |
Przysp.wstrz. wg normy1 | 30 g |
Przysp.wstrz. wg normy2 | |
Kategoria przepięcia | III |
St.zanieczysz.odst.i odl. | 3 |
Stopień ochrony obudowy |
Dane mechaniczne
Holding force magnet on | 1000 |
Maks. offset pionowy | 5 mm |
Maks. offset kątowy | 2,5° |
Aktuator typu 1 | PSEN sl-1.0fm 1.1 |
Czujnik może być zabudowany | Tak, zgodnie z instr. montażu |
Typ połączenia | M12 ,8-stykowy zew. |
Linie kablowe | LiYY 8 x 0,25 mm2 |
Materiał górnej części obudowy | PBT |
Materiał płyty kotwiącej | Stal niklowana |
Materiał płyty podstawy | Antykorodal, twardo anodowany |
Materiał napędu | Antykorodal, twardo anodowany |
Wysokość | 172 |
Szerokość | 45 |
Głębokość | 44 |
Ciężar netto | 1710 |
Ciężar brutto | 1770 |
Transpondera
Częstotliwość pracy | 122 kHz - 128 kHz |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Kod EAN | 4046548078947 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27272603 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002593 |
Tom | 0 |
Akcesoria opcjonalne
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
540324
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
540325
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 30 m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 30 m
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
540331
Przewód, adapter Y ze złączem wtykowym T, IP67, złącze zewnętrzneM12(X2,
urządzenie kontrolne), 8-stykowe, z kodowaniem A na złączu wewnętrznymM12 (X1, czujnik),
8-stykowe, z kodowaniem A i złączem wewnętrznym M8 (X3, wyjście sygnału/blokowanie odblokowanie),
czarny, prosty, 4-stykowy, z kodowaniem A, PUR, 0,25 m, 4× 0,25 mm²,czarny,
do odłączenia sygnałów pomocniczych podczas podłączania PSENcode i
PSENslock.
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu:10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu:20m
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 20m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
540322
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 3m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu:30 m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
540323
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 5m
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Śruby jednostronne, gniazdo, jednostronne, M5x20, stal nierdzewna,opakowanie jednostkowe = 10
sztuk, pasujące do aktuatora: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN sl restart interlock (padlock)
570552
Mechaniczny moduł dodatkowy do urządzeń
PSENslock i PSENslock2, z funkcją „blokady restartu”
do zabezpieczenia pracy w strefie niebezpiecznej zatrzymanej
maszyny, możliwość dołączenia do dwóch kłódek
dla bezpieczeństwa.
PSEN Y junction M12-M12/M12
540328
Adapter przewodu Y ze złączem wtykowym T, IP67,
złącze zewnętrzne M12 (X2,
urządzenie kontrolne), 8-stykowe, z kodowaniem A na złączu wewnętrznymM12 (X1,
czujnik/następne złącze wtykowe), 8-stykowe, z kodowaniem A i złączemwewnętrznym M12 (X3, czujnik), czarny, prosty, 8-stykowy, z kodowaniemA, PUR,
0,25 m, 8× 0,25 mm², żółty, do podłączenia PSENcode i PSENslock.
PSEN sl bracket swing door
570550
Uchwyt montażowy do drzwi uchylnych i składanych, do urządzeń
do ryglowania drzwi PSENslock i PSENslock2
PSEN sl bracket sliding door
570551
2 uchwyty montażowe do drzwi uchylnych, do urządzeń
PSENslock i PSENslock2.
1 uchwyt do czujnika i aktuatora.
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 3m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu: 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu: 5m
PDP67 F 4 code
773603
Zdecentralizowany dystrybutor pasywny do podłączenia PSENcode, PSENslocki
PSENini do systemu sterowania Pilz, maks. 4 czujniki, poziom ochrony
IP67.