text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PNOZ ms1p standstill / speed monitor

Numer produktu: 773800
PNOZmulti Classic, moduł rozszerzeń, bezpieczny, monitorowanie ruchu 2 osi, 2 enkodery przyrostowe, wejście różnicowe, Sin/Cos, TTL (RS422), złącze wewnętrzne RJ45, 8-stykowe, przewód-adapter jako akc...  Więcej

Sztuka

Na zamówienie

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

PNOZmulti Classic, moduł rozszerzeń, bezpieczny, monitorowanie ruchu 2 osi, 2 enkodery przyrostowe, wejście różnicowe, Sin/Cos, TTL (RS422), złącze wewnętrzne RJ45, 8-stykowe, przewód-adapter jako akcesorium, 4 czujniki zbliżeniowe PNP.

Potwierdzenie CE  
UKCA  
Na liście cULus  
KOSHA  
EAC (Europa i Azja)  
TÜV  
 
Przeznaczenie UINT1 Zasilanie modułu  
Źródło napięcia wewnętrznego Przez jednostkę bazową  
Typ napięcia UINT1 DC  
Tolerancja modułu UINT -2 %/+2 %  
F.prog.bez hist.czuj.zbl.mon. 0,1 Hz - 3 kHz  
Fun.progr.z hist.czuj.zbl.mon. 0,2 Hz - 3 kHz  
Liczba wejść czujników inkreme 2  
Przyłącze (enkoder inkrement.) 8-pinowe złącze żeńskie RJ-45  
Napięcie zasilania dla inkr. P_IG_VERSORG_U  
Enkoder inkr.syg.róż.poz.faz 90° ±30°  
Progr.funk.bez inkr.histerezy 0,1 Hz - 500 kHz  
Progr.funk.z inkr.histerezy 0,2 Hz - 500 kHz  
Norma temperatury otoczenia EN 60068-2-14  
Temperatura pracy 0  °C
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-1/-2  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Klasa wilgotności RH 93% w temp. 40°C  
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
Dop.wys.pracy n.p.m. 2000 m  
EMC wg standardu... EN 61131-2  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Przysp.wstrz. wg normy1 15 g  
Odstęp i odl. izol. do EN 61131-2  
Kategoria przepięcia III  
St.zanieczysz.odst.i odl. 2  
Stop.ochrony EN 60529  
Rodzaj ochrony miejsca montażu  
Stopień ochrony obudowy  
Rodzaj ochrony zacisków  
Czas reakcji dla F < 100 Hz 10 ms + 1/f  
Położenie montażowe poziomo na szynie typu top hat  
Wymiary szyny DIN 35 x 7,5 EN 50022  
Materiał obudowy części dolnej PPO UL 94 V0  
Mat. obudowy płyty przedniej ABS UL 94 V0  
Zacisk przyłączeniowy Zacisk śrubowy  
Zacisk sprężynowy  
Przewód elasty. c/s Info AWG 24 - 16 AWG  
Wysokość 94  mm
Szerokość 45  mm
Głębokość 121  mm
Ciężar netto 192  g
Ciężar brutto 210  g
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS nie  
Zgodność REACh Nie zawiera substancji SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85389091  
UNSPSC 25 39122331  
Kod EAN 4046548012743  
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27242205  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000024  
Funkcja odniesienia ETIM EC001422  
Tom 0.671  
 

Akcesoria opcjonalne

PNOZ msi b1 Box 15p
PNOZ msi b1 Box 15p 773880
Puszka adaptera do modułu monitorowania prędkości, PNOZmulti Classic, 3 x 15-stykowe złącze D-Sub, 2 x gniazdo, 1 x złącze, możliwośćmocowania do szyn górnych.
PNOZ msi b1 Box 9p
PNOZ msi b1 Box 9p 773882
Puszka adaptera do modułu monitorowania prędkości, PNOZmulti Classic, 3 x 9-stykowe złącze D-Sub, 2 x gniazdo, 1 x złącze, możliwość mocowaniado szyn górnych.
PNOZ msi6p  Adapter Elau 9/9  2,5m
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m 773860
Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i 9-stykowe złączeenkodera, dla PNOZ msXp i PNOZ s30, 2,5 m, dla ELAU.
PNOZ msi b0 cable 15/RJ45
PNOZ msi b0 cable 15/RJ45 773881
Przewód ze złączem 15-pin, D-Sub do puszki adaptera PNOZ msi b1(773880), długość przewodu 0,3 m.
PNOZ msi6p  Adapter Elau 9/9  7,5m
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m 773859
Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i 9-stykowe złączeenkodera, dla PNOZ msXp i PNOZ s30, 7,5 m, dla ELAU.
PNOZ msi5p  Adapter Bo/Rex 15/15  1,5m
PNOZ msi5p Adapter Bo/Rex 15/15 1,5m 773858
Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i 15-stykowe złącze enkodera, dla PNOZ msXp i PNOZ s30, 1,5 m, dla Bosch Rexroth.
PNOZ msi1 Bp Adapter Si/Ha 25/25  5m
PNOZ msi1 Bp Adapter Si/Ha 25/25 5m 773839
Adapter do PNOZ ms1p/PNOZ ms2p dla enkodera Siemens/Heidenhain,25-stykowy, 5 m, wyjście przewodu z prawej strony, dla Siemens Heidenhain.
PNOZ msi S025
PNOZ msi S025 773872
Uniwersalny adapter, 25-stykowy D-Sub, dla PNOZ msXp, PNOZ s30, monitora prędkości PNOZmulti 2 i monitorowania ruchu PSS.
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15  5,0m
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15 5,0m 773875
Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i 15-stykowe złącze enkodera, dla PNOZ msXp i PNOZ s30, 5 m, dla Bosch Rexroth.
PNOZ msi15p  Adapter Tendo 15/15 2,5m
PNOZ msi15p Adapter Tendo 15/15 2,5m 773874
Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i 15-stykowe złączeenkodera, dla PNOZ msXp i PNOZ s30, 2,5 m, dla PMCtendo.
PNOZ msi11p  Adapter Cable  1,5m
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m 773855
Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i otwarty koniec, dlaPNOZ msXp i PNOZ s30, 1,5 m.
PNOZ msi10p  Adapter Cable  2,5m
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m 773854
Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i otwarty koniec, dlaPNOZ msXp i PNOZ s30, 2,5 m.
PNOZ MSI20P PARKER HD 15/15 2,5M
PNOZ MSI20P PARKER HD 15/15 2,5M 773879
Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i 15-stykowe złączeenkodera, dla PNOZ msXp i PNOZ s30, 2,5 m, dla PARKER HD.
PNOZ msi5p  Adapter Bo/Rex 15/15  2,5m
PNOZ msi5p Adapter Bo/Rex 15/15 2,5m 773857
Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i 15-stykowe złącze enkodera, dla PNOZ msXp i PNOZ s30, 2,5 m, dla Bosch Rexroth.
PNOZ msi14p  Leroy  15/15  2,5m
PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m 773878
Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i 15-stykowe złączeenkodera, dla PNOZ msXp i PNOZ s30, 2,5 m, dla Leroy.
PNOZ msi 9p adapter cable  5m
PNOZ msi 9p adapter cable 5m 773856
Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i otwarty koniec, dlaPNOZ msXp i PNOZ s30, 5 m.
PNOZ msi S15
PNOZ msi S15 773871
Uniwersalny adapter, 15-stykowy D-Sub, dla PNOZ msXp, PNOZ s30, monitora prędkości PNOZmulti 2 i monitorowania ruchu PSS.
PNOZ msi S09
PNOZ msi S09 773870
Uniwersalny adapter, 9-stykowy D-Sub, dla PNOZ msXp, PNOZ s30, monitora prędkości PNOZmulti 2 i monitorowania ruchu PSS.
PNOZmulti Bus-Terminator
PNOZmulti Bus-Terminator 779110
Terminator PNOZmulti.
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m 773869
Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i 20-stykowe złączeenkodera, dla PNOZ msXp i PNOZ s30, 2,5 m, dla FANUC.
PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5m
PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5m 773847
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5 m, przewód adaptera do monitorowania prędkości obrotowej na ELAU PACDrive3.
KOP-XE
KOP-XE 774639
Złącze sprzęgające PNOZplus, PNOZpower, PNOZmulti, konieczność wymiany.
PNOZ msi b0 cable  25/RJ45
PNOZ msi b0 cable 25/RJ45 773884
Przewód ze złączem 25-pin, D-Sub do puszki adaptera PNOZ msi b1(773883), długość przewodu 2,5 m.
PNOZ msi1Ap  Adapter Si/Ha 25/25  2,5m
PNOZ msi1Ap Adapter Si/Ha 25/25 2,5m 773840
Adapter do PNOZ ms1p/PNOZ ms2p do enkodera Siemens/Heidenhain, 2,5 m.
PNOZ msi8p  Adapter Lenze 9/9  2,5m
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m 773862
Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i 9-stykowe złączeenkodera, dla PNOZ msXp i PNOZ s30, 2,5 m, dla Lenze.
PNOZ msi b1 Box 25p
PNOZ msi b1 Box 25p 773883
Puszka adaptera do modułu monitorowania prędkości, PNOZmulti Classic, 3 x 25-stykowe złącze D-Sub, 2 x gniazdo, 1 x złącze, możliwośćmocowania do szyn górnych.
PNOZ msi6p  Adapter Elau 9/9  1,5m
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m 773861
Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i 9-stykowe złączeenkodera, dla PNOZ msXp i PNOZ s30, 1,5 m, dla ELAU.
PNOZ msi7p  Adapter SEW 15/15  2,5m
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m 773864
Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i 15-stykowe złączeenkodera, dla PNOZ msXp i PNOZ s30, 2,5 m, dla SEW.
PNOZ msi3Ap  Adapter Si/Ha 15/15  2,5m
PNOZ msi3Ap Adapter Si/Ha 15/15 2,5m 773842
Adapter do PNOZ ms1p/PNOZ ms2p dla enkodera Siemens/Heidenhain,15-stykowy, 2,5 m, wyjście przewodu z lewej strony, dla Siemens Heidenhain.
PNOZ msi8p  Adapter Lenze 9/9  1,5m
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 1,5m 773863
Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i 9-stykowe złączeenkodera, dla PNOZ msXp i PNOZ s30, 1,5 m, dla Lenze.
PNOZ msi1Bp  Adapter Si/Ha 25/25  2,5m
PNOZ msi1Bp Adapter Si/Ha 25/25 2,5m 773841
Adapter do PNOZ ms1p/PNOZ ms2p dla enkodera Siemens/Heidenhain,25-stykowy, 2,5 m, wyjście przewodu z prawej strony, dla Siemens Heidenhain.
PNOZ msi1AP  Adapter Si/Ha 25/25  5m
PNOZ msi1AP Adapter Si/Ha 25/25 5m 773844
Adapter do PNOZ ms1p/PNOZ ms2p dla enkodera Siemens/Heidenhain,25-stykowy, 5 m, wyjście przewodu z lewej strony, dla Siemens Heidenhain.
PNOZ msi7p  Adapter SEW 15/15  1,5m
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m 773865
Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i 15-stykowe złączeenkodera, dla PNOZ msXp i PNOZ s30, 1,5 m, dla SEW.
PNOZ msi3Bp  Adapter Si/Ha 15/15  2,5m
PNOZ msi3Bp Adapter Si/Ha 15/15 2,5m 773843
Adapter do PNOZ ms1p/PNOZ ms2p dla enkodera Siemens/Heidenhain,15-stykowy, 2,5 m, wyjście przewodu z prawej strony, dla Siemens Heidenhain.
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m 773868
Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i 15-stykowe złączeenkodera, dla PNOZ msXp i PNOZ s30, 2,5 m, dla Rockwell.
PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5m
PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5m 773846
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5 m, przewód adaptera do monitorowania prędkości obrotowej na ELAU PACDrive3.
PNOZ msi16p ADAPTER Baumuell 15/15 2,5m
PNOZ msi16p ADAPTER Baumuell 15/15 2,5m 773867
Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i 15-stykowe złączeenkodera, dla PNOZ msXp i PNOZ s30, 2,5 m, dla Baumüller.
PNOZ msi b4 Box
PNOZ msi b4 Box 773845
Ekranowana puszka połączeniowa PSEN msi b4, do podłączenia enkodera przyrostowego do czujnika zbliżeniowego, z rezystorem/bezrezystora, z dodatkowym zasilaniem dla czujnika zbliżeniowego.

Akcesoria obligatoryjne

PNOZms1p Set spring loaded terminals
PNOZms1p Set spring loaded terminals 783800
Zaciski sprężynowe, PNOZ ms1p, PNOZm2p, 1 kpl.
PNOZms1p Set plug in screw terminals
PNOZms1p Set plug in screw terminals 793800
Zaciski śrubowe wtykowe, PNOZ ms1p, PNOZ ms2p, 1 kpl.