Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"374007","name":"H-REDUZIERRING","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FC"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
H-REDUZIERRING
Numer produktu: 374007
Pierścień redukcyjny, do montażu obudów z mocowaniem 22,5 mm w otworze30 mm,
do montażu potrzebne są 2 pierścienie redukcyjne.
Sztuka
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 39269097 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Kod EAN | 4046548006117 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27379290 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000019 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002586 |
Tom | 0 |