text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PIT gb LLME

Numer produktu: G1000034
PITgatebox (moduł przycisków), obudowa z elementami operatorskimi oraz przyciskiem E-STOP, 40 mm szerokości,panel z przyciskiem E-STOP (2 NC), 2 podświetlanymi przyciskami (każdy 1 NO) oraz 1 lampką k...  Więcej

Sztuka

Na zamówienie

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

PITgatebox (moduł przycisków), obudowa z elementami operatorskimi oraz przyciskiem E-STOP, 40 mm szerokości,panel z przyciskiem E-STOP (2 NC), 2 podświetlanymi przyciskami (każdy 1 NO) oraz 1 lampką kontrolną,podłączanie za pomocą 12- pinowego złącza M12, IP65, dostępne osłony w kolorach zielonym,niebieskim, czerwonym i żółtym oraz przezroczysta

Potwierdzenie CE  
UL/cUL  
UKCA  
EAC (Europa i Azja)  
Automonitorowanie nein  
Oświetlenie LED  
Kolor lampy weiß  
 
Napięcie zasilania (V) 24  
24  
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Pobór mocy DC 12  
Min. prąd stykowy 1  
Liczba styków N / C 2  
Rodzaj zwolnienia wył. awar. Drehentriegelung  
Poj.przełączn. E-STOP wg normy EN 60947-5-1  
Materiał styku E-STOP Ag  
Liczba przycisków 2  
Liczba przycisków N / O 2  
Poj. czuj. p/b EN 60947-5-1  
Materiał styku przycisku Ag  
Temperatura pracy -20  
60  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-78  
Klasa wilgotności RH 93% w temp. 40°C  
Drgania wg normy... EN 60947-5-2  
Przysp.wstrz. wg normy1 30g  
Odstęp i odl. izol. do EN 60947-1  
Kategoria przepięcia III  
St.zanieczysz.odst.i odl. 3  
Stopień ochrony obudowy  
Typ obudowy UL Typ 1  
Położenie montażowe dowolne  
Typ połączenia M12, 12pol. male  
Materiał obudowy Zn  
Wysokość 293  
Szerokość 40  
Głębokość 40  
Ciężar netto 800  
Ciężar brutto 1200  
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39122205  
Kod EAN 4046548097948  
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000017  
Funkcja odniesienia ETIM EC000225  
Tom 0  
 

Akcesoria opcjonalne

PIT gb blind cover
PIT gb blind cover G1000010
Zaślepki modułu PITgatebox, IP65 (część zamienna). Otwór montażowy: 22,3 mm
PIT gb fixing spanner
PIT gb fixing spanner G1000012
Klucz do dokręcania nakrętki pierścieniowej modułu PITgatebox
PIT gb color cover wh s1
PIT gb color cover wh s1 G1000013
Kolorowe tarcze modułu PITgatebox dla podświetlanych przycisków, białe,ikona uruchomienia wg IEC, zestaw 10 sztuk
PIT gb color cover wh s2
PIT gb color cover wh s2 G1000014
Kolorowe tarcze modułu PITgatebox dla podświetlanych przycisków, białe,ikona włączenia wg IEC, zestaw 10 sztuk
PIT gb color cover wh s3
PIT gb color cover wh s3 G1000015
Kolorowe tarcze modułu PITgatebox dla podświetlanych przycisków, białe, ikona odblokowania wg IEC, zestaw 10 sztuk
PIT gb color cover wh s4
PIT gb color cover wh s4 G1000016
Kolorowe tarcze modułu PITgatebox dla podświetlanych przycisków, białe,ikona blokady wg IEC, zestaw 10 sztuk
PIT gb color cover bl s5
PIT gb color cover bl s5 G1000017
Kolorowe tarcze modułu PITgatebox dla podświetlanych przycisków,niebieskie, ikona żądania wg IEC, zestaw 10 sztuk
PIT gb color cover bl s6
PIT gb color cover bl s6 G1000018
Kolorowe tarcze modułu PITgatebox dla podświetlanych przycisków,niebieskie, ikona zerowania wg IEC, zestaw 10 sztuk
PIT gb color cover bl s4
PIT gb color cover bl s4 G1000019
Kolorowe tarcze modułu PITgatebox dla podświetlanych przycisków,niebieskie, ikona blokady wg IEC, zestaw 10 sztuk
PIT gb color covers
PIT gb color covers G1000009
Kolorowe tarcze modułu PITgatebox dla podświetlanych przycisków (częśćzamienna)

Akcesoria uruchomieniowe

PSEN op cable axial M12 12-pole 50m
PSEN op cable axial M12 12-pole 50m 631085
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 50m
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m 631084
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m 631083
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 20m
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m 631082
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
PSEN op cable axial M12 12-pole 5m
PSEN op cable axial M12 12-pole 5m 631081
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m 631080
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m

Akcesoria obligatoryjne

PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 50m
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 20m
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 2m
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m