text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PIT es Set3s-5c

Numer produktu: 400437
PITestop, zestaw E-STOP/blok styków, składający się z przycisku E-STOP z symbolem E-STOP i logo oraz bloku styków z monitorowaniem, 2 N/C, z zaciskami sprężynowymi.

Sztuka

Na zamówienie

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie CE  
Automonitorowanie ja  
Oświetlenie LED  
Kolor lampy gelb  
 
Napięcie zasilania (V) 12  
30  
Typ napięcia zasilania U1 AC/DC  
Min. prąd stykowy 5  
Poj.przełączn. E-STOP wg normy EN 60947-5-1  
Materiał styku E-STOP AgNi  
Temperatura pracy -25  
55  
St.zanieczysz.odst.i odl. 3  
Stopień ochrony obudowy  
Położenie montażowe dowolne  
Zacisk przyłączeniowy Zacisk sprężynowy  
Wysokość 92  
Szerokość 56  
Średnica 55  
Ciężar netto 75  
Ciężar brutto 88  
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS nie  
Zgodność REACh Nie zawiera substancji SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365080  
UNSPSC 25 46171620  
Kod EAN 4046548071511  
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27371244  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000017  
Funkcja odniesienia ETIM EC002034  
Tom 0