Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"400435","name":"PIT es Set2s-5c","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PIT es Set2s-5c
Numer produktu: 400435
PITestop, zestaw E-STOP/blok styków, składający się z dużego przyciskuE-STOP
z symbolem E-STOP i logo oraz bloku styków z monitorowaniem, 2 N/C, zzaciskami
sprężynowymi.
Sztuka
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie | CE |
Automonitorowanie | ja |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Min. prąd stykowy | 5 |
Wyłącznik awaryjny
Poj.przełączn. E-STOP wg normy | EN 60947-5-1 |
Materiał styku E-STOP | AgNi |
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy |
-25
55 |
St.zanieczysz.odst.i odl. | 3 |
Stopień ochrony obudowy |
Dane mechaniczne
Położenie montażowe | dowolne |
Zacisk przyłączeniowy | Zacisk sprężynowy |
Wysokość | 92 |
Szerokość | 68 |
Średnica | 68 |
Ciężar netto | 67 |
Ciężar brutto | 80 |
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
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Kod EAN | 4046548071498 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27371244 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000017 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002034 |
Tom | 0 |