text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PIT es Set1s-5 s

Numer produktu: 400447
PITestop, E-STOP/blok styków w obudowie, zestaw składający się z przycisku E-STOP z symbolem E-STOP i logo oraz bloku styków zmonitorowaniem, 2 N/C, zaciski śrubowe.

Sztuka

Na zamówienie

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie CE  
Automonitorowanie ja  
 
Min. prąd stykowy 1  
Poj.przełączn. E-STOP wg normy EN 60947-5-1  
Materiał styku E-STOP AgNi  
Temperatura pracy -25  
55  
St.zanieczysz.odst.i odl. 3  
Stopień ochrony obudowy  
Położenie montażowe dowolne  
Zacisk przyłączeniowy Zacisk śrubowy  
Wysokość 72  
Szerokość 103  
Głębokość 72  
Średnica 55  
Ciężar netto 161  
Ciężar brutto 190  
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS tak  
Wyjątki RoHS wg dyrektywy 6c  
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
Substancje zawarte w REACh Ołów  
% udział zanieczyszczenia > 0,1  
Nr CAS. 7439-92-1  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
Dostępne wejście SCIP tak  
 
Harmonized System Code 85371098  
UNSPSC 25 46171620  
Kod EAN 4046548071610  
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27371244  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000017  
Funkcja odniesienia ETIM EC002034  
Tom 0